Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-3051S DP Flow Transmitter

Trasmettitore di portata a pressione differenziale Rosemount™ 3051S

Descrizione del prodotto

Combinato con elementi di portata primari all'avanguardia, il trasmettitore di portata a pressione differenziale 3051S Rosemount fornisce una soluzione scalabile senza pari per le applicazioni di misura di portata. Questo trasmettitore di portata si integra perfettamente con una vasta gamma di elementi primari forniti premontati sul dispositivo. Con classi di prestazioni Ultra e Ultra for Flow, questo trasmettitore offre una stabilità di 15 anni e una garanzia limitata di 15 anni per prestazioni precise, durature ed affidabili.

Garanzia
Fino a 15 anni di garanzia limitata
Rangedown
Il rangedown 200:1 consente la flessibilità di applicazione
Campo di misurazione
Fino a 137,89 bar (2.000 psi) differenziale
Uscita
Pressione differenziale, variabile specifica
Protocollo di comunicazione
4 - 20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 placcata in oro, acciaio inossidabile 316L placcato in oro
Diagnostica
Diagnostica di base, integrità del circuito, intelligenza di processo, condotta di impulso collegata
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NSF, NACE, aree pericolose, vedere le specifiche complete per una lista completa delle certificazioni

Funzionalità

  • Gli elementi principali possono essere pre-assemblati al trasmettitore per una soluzione di portata DP ottimizzata, pronta per l'installazione
  • Gruppi di flusso completi sono stati collaudati per le perdite e calibrati in modo da ridurre i punti di perdita fino al 70% e semplificare l'installazione L'architettura migliore nella classe, scalabile migliora la funzionalità e le connessioni al processo
  • Una piattaforma in acciaio inossidabile completamente saldata SuperModule™ offre una stabilità di 15 anni e garanzia limitata valida 15 anni
  • Le classi di prestazioni Ultra for Flow consentono una lettura fino a ±0,04%
  • Disponibile con protocolli fieldbus HART®, 4-20 mA, wirelessHART®, FOUNDATION™ fornendo flessibilità applicativa
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • La diagnostica avanzata offre copertura diagnostica per rilevare condizioni di processo anomale e problemi relativi al circuito elettrico
  • Il display remoto offre facile accesso al display del dispositivo e alla connessione al circuito
  • Il rangedown 200:1 produce misure affidabili e flessibilità applicativa

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 79 risultati per Parti e accessori
: