Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-Y692VB

Interruttore di vuoto Fisher™ Serie Y692VB

Descrizione del prodotto

Gli interruttori di vuoto Serie Y692VB vengono utilizzati in applicazioni in cui occorre limitare l'aumento del vuoto. L'aumento del vuoto oltre il valore registrato sulla membrana della Serie Y692VB causerà l'apertura del regolatore per consentire all'atmosfera o alla pressione positiva di entrare nel sistema e ripristinare il vuoto controllato sull'impostazione di pressione originale.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

Funzionalità

  • Controllo precisione a impostazioni di bassa pressione
  • Resistenza alla corrosione
  • Regolazione antimanomissione
  • Ampia scelta dei materiali
Diametro e connessioni
Ghisa:
  NPS 1-1/2, NPT
  NPS 2 / DN 50, NPT o CL125 FF
Acciaio o acciaio inossidabile:
  NPS 1-1/2 o 2 / DN 40 o 50, NPT, SWE, CL150 RF, CL300 RF o PN 16/25/40
Hastelloy C:
  NPS 1-1/2 o 2 / DN 40 o 50, CL150 RF
Registrazione della pressione
Tipo Y692VB: Interno
Tipo Y692VBM: esterno
Pressione di monte massima consentita
Orifizio 1-3/16 pollici / 30 mm: 13 psig / 0,9 bar
Orifizio 3/4 pollici / 19 mm: 30 psig / 2,1 bar
Massima Pressione di valle
Vuoto 8 psig / 0,55 bar
Campi di pressione di controllo vuoto
Da 1 pollice w.c. a 3 psig / da 2 a 207 mbar in sei campi di lavoro
Temperature
NBR: da -40° a 180°F / da -40° a 82°C
FKM: da 40° a 300°F / da 4° a 149°C
FFKM: da 0° a 300°F / da -18° a 149°C
EPDM: da -20° a 275°F / da -29° a 135°C
VMQ: da -40° a 400°F / da -40° a 204°C
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi