Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Clarkson-P-ks1

Valvola a ghigliottina per impieghi gravosi Clarkson KS1

Descrizione del prodotto

La Clarkson KS1 di Emerson è una valvola a ghigliottina bidirezionale a zero perdite ASME Classe 150, progettata per le applicazioni più gravose. La KS1 è progettata per estendere la durata della valvola e gli intervalli di manutenzione, oltre che per ridurre il costo totale di possesso.

Funzionalità

  • Prestazioni realmente bidirezionali e a perdita zero per servizi gravosi
  • Il sistema brevettato di tenuta del bordo della valvola a saracinesca elimina le perdite attraverso la parte superiore della valvola
  • La sede in elastomero stampato con precisione e a sezione larga aumenta la superficie di tenuta per mantenere le prestazioni a perdita zero per un maggior numero di cicli
  • Asset riparabile con parti di ricambio che possono essere sostituite con strumenti standard
  • La porta e la sede completamente arrotondate riducono la caduta di pressione attraverso la valvola per favorire una maggiore durata nelle applicazioni su abrasivi
  • Anelli di usura temprati integrati in ingresso e in uscita riducono al minimo l'usura del corpo valvola e prolungano la vita utile dell'asset
  • Semplificare la manutenzione con il sistema di tenuta del bordo della valvola a saracinesca autoregolante in modo dinamico
Gamma misure
DN 50 - 600 (NPS 02 - 24)
Valore nominale di temperatura
205 °C (400 °F)
Valore nominale di pressione
ASME Classe 150
Certificazioni
CRN
Standard di progettazione
MSS SP-135, ASME B31.3
Da faccia a faccia
MSS SP-135 corto
Connessioni terminali
Flangiate: ASME 150, AS 2129 Tabella D/E, PN 10/16/20

Documenti e schemi