Elettrovalvole normalmente chiuse

Una valvola normalmente chiusa è un tipo di apparecchiatura elettromeccanica con uno stantuffo che rimane chiuso fino a quando non riceve energia sotto forma di impulso elettrico. È in grado di controllare la portata di fluidi, aria e altri gas in un'ampia gamma di applicazioni, inclusi sistemi HVAC, sistemi idraulici, meccanismi di blocco e sistemi di arresto di sicurezza. Una valvola normalmente chiusa viene generalmente attivata solo per brevi periodi di tempo, il che la rende un'opzione a basso consumo energetico.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Elettrovalvole normalmente chiuse

Elettrovalvole normalmente chiuse

1-23 di 37 risultati in Prodotti
: