Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-Smart Pressure Gauge and 1199

Manometro smart e separatore 1199 Rosemount™

Specifiche

Manometro Smart Rosemount™
Intervallo di misurazione
Fino a 275,8 bar (4.000 psi) relativa, fino a 689,5 bar (10.000 psi) assoluta
Display/Interfaccia
114 mm (4,5”)
Materiale della custodia
Polimero ingegnerizzato, NEMA® 4X e IP66/67
Pressione di rottura
758,4 bar (11.000 psi), 1.792,6 bar (26.000 psi) per intervalli di scala superiori a 275,8 bar (4.000 psi)
Protezione per sovrapressione
Fino a 150 volte l'intervallo di scala
Massima temperatura di esercizio
Ambiente: da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Di processo: da -40 a 121 °C (da -40 a 250 °F)
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Sistema separatore 1199 Rosemount™
Tipo sistema di tenuta
Montaggio diretto, montaggio remoto, Tuned-System, sistema bilanciato
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile, completamente saldata
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
Filettata: NPT, DIN, ISO
Igienico
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 dorata, acciaio inossidabile 316L dorato, acciaio inossidabile 316 rivestito in PFA CorrosionShield, per l'elenco completo dei materiali consultare PDS
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da 3ª parte indipendente, 3A, NACE®, aree pericolose; per l’intero elenco delle certificazioni, consultare PDS

Funzionalità

Manometro Smart Rosemount™
  • La tecnologia del sensore sostituisce le parti meccaniche per offrire fino a 10 anni di funzionamento esenti da manutenzione
  • Offre protezione da sovrapressione per letture della pressione affidabili
  • Il doppio strato dell’isolatore del processo garantisce la sicurezza dell’impianto e del personale
  • L’indicazione dello stato locale conferma il corretto funzionamento del manometro
  • Progettato con un’ampia superficie da 114 mm (4,5”) per una facile visibilità del campo
  • È disponibile una gamma completa di connessioni al processo, inclusi maschi NPT, DIN, manifold e gruppi di guarnizioni
Sistema separatore 1199 Rosemount™
  • Protegge la membrana del trasmettitore da processi corrosivi ed erosivi o temperature estreme
  • Ampia varietà di separatori conforme ai requisiti e alle specifiche di processo variabili, comprese le applicazioni specifiche
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Elimina la necessità della bulloneria di montaggio per ridurre i costi di installazione
  • I separatori per montaggio diretto adattabili per pressione relativa o assoluta possono essere usati in applicazioni su serbatoi pressurizzati o aperti
  • I Tuned-System possono ridurre gli effetti della temperatura del 10 - 20% e migliorare il tempo di risposta dell'80% rispetto alle installazioni tradizionali

Documenti e schemi

Manometro Smart Rosemount™
Sistema separatore 1199 Rosemount™