Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-142 Insertion Conductivity Sensor

Sensore di conduttività ad inserzione Rosemount™ 142

Descrizione del prodotto

Il sensore di conduttività a contatto Rosemount 142 è ideale per l’utilizzo in applicazioni con liquidi puliti e conduttività moderatamente elevata. Il sensore di conduttività dispone di una connessione al processo MPT da 3/4 di pollice per l'installazione direttamente in tubazioni di processo, serbatoi o raccordi a T a flusso continuo. Il sensore di conduttività è disponibile con un'opzione per alta temperatura per l'utilizzo fino a 200 °C.

Temperatura ambiente
Per ulteriori dettagli consultare il bollettino tecnico.
Materiali di costruzione
Materiali a contatto con il processo:
Elettrodi e corpo: acciaio inossidabile 316
Isolamento: PEEK (opzione per alta temperatura); PCTFE (opzione per bassa temperatura)
O-ring: Viton™

Funzionalità

  • Costanti della cella selezionabili di 0,01/cm e 1,0/cm per applicazioni a bassa conduttività
  • Opzioni per temperature elevate per l'utilizzo del sensore di conduttività tra 100 °C e 200 °C
  • Semplice cablaggio in campo grazie alla scatola di giunzione in alluminio pressofuso integrale

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
0 risultati in Prodotti