Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-397 pH ORP Sensor Quik-Loc Kit

Kit Quik-Loc e sensore di pH/ORP 397 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il sensore di pH/ORP 397 Rosemount offre alte prestazioni nelle misurazioni di pH e ORP in soluzioni acquose con elevata presenza di solidi in sospensione. Il sensore di pH/ORP vanta una grande giunzione del riferimento in polipropilene per la massima resistenza alle stratificazioni di processo, comuni nelle applicazioni gravose e in presenza di sporco e solidi in sospensione. Inoltre, il percorso elicoidale secondario del riferimento funge da protezione aggiuntiva dalla contaminazione da ioni. Il sensore di pH/ORP 397 Rosemount è specificamente progettato per essere utilizzato con il kit Quik-Loc ed è disponibile solo senza preamplificatore integrale.

Campo di misurazione
Sensore di pH: da 0 a 14
Sensore di ORP: da -1.500 a +1.500 mV
Campo di temperatura
Da 32 a 212 °F (da 0 a 100 °C)
Pressione di esercizio
0-100 psig (100-790 kPa assoluta)
Materiali di costruzione
Materiali a contatto con il processo: vetro, polipropilene, EP, Tefzel (opzionale)

Funzionalità

  • Prestazioni elevate in soluzioni di processo con alto contenuto di solidi
  • Maggiore durata e manutenzione ridotta del sensore di pH/ORP grazie alla giunzione in polipropilene e al percorso elicoidale del riferimento
  • Vetro resistente alla rottura
  • Il kit Quik-Loc, costituito da un adattatore e un giunto di accoppiamento, consente al sensore di pH/ORP 397 Rosemount di essere collocato nel giunto di accoppiamento da 1 in. MNPT per lo scollegamento rapido senza torsione del cavo del sensore
  • Il sensore di pH/ORP è alloggiato in un corpo in polipropilene ad elevata resistenza chimica e completamente sigillato con etilene propilene (EP) per evitare l'intrusione del processo

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-4 di 4 risultati per Parti e accessori
: