Fallback image
Fallback image

Trasduttore di pressione differenziale 212-60-080 Paine™

Paine 212-60-080 Differential Pressure Transmitter provides accurate VDC output for actuator position feedback, featuring temperature compensation and built-in electronics for direct measurement

Il trasmettitore di pressione differenziale 212-60-080 Paine™ è un sensore di pressione differenziale con uscita VCC con compensazione della temperatura. Questo trasmettitore fornisce misurazioni per la segnalazione della posizione dell'attuatore da controlli pneumatici e idraulici in ambienti industriali, energetici, OEM e di test. Caratterizzato da un'elettronica integrata, questo sensore elimina l'esigenza di sensori e amplificatori separati e fornisce un'uscita precisa direttamente proporzionale alla differenza di pressione alle due porte.