Leader nella strumentazione di misurazione da oltre 50 anni
Da oltre mezzo secolo Emerson è il tuo partner di fiducia nell'esplorazione di nuove opportunità. Il suo coraggioso approccio orientato al futuro è sostenuto da un portafoglio ineguagliabile di strumentazioni di analisi e misurazione, software, sistemi integrati e servizi. Queste soluzioni innovative forniscono le informazioni di utilità pratica necessarie per soddisfare le mutevoli esigenze dell'industria di processo, raggiungendo al contempo gli obiettivi di sicurezza, produttività e sostenibilità.
Innovazioni tecnologiche all'avanguardia
Scopri le più recenti innovazioni per la misurazione della pressione.
Grazie alle sue caratteristiche innovative pensate per semplificarti la vita, il trasmettitore di pressione Rosemount 4051S ti offre di più sotto ogni aspetto: maggiore flessibilità, prestazioni superiori, informazioni più approfondite e maggiore tranquillità. Progettato per soddisfare le diverse esigenze di misurazione, il trasmettitore Rosemount 4051S è la soluzione ideale per la misurazione di pressione, livello di pressione differenziale e portata a pressione differenziale.
Rivoluziona le tue misurazioni di temperatura e trasforma le tue operazioni con il nuovissimo trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S. Dotato di caratteristiche innovative per soddisfare le esigenze di misurazione più complesse e di prestazioni senza pari, il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S è la risposta ideale per una misurazione della temperatura di prim'ordine.
L'analizzatore di ossigeno in situ Rosemount CX2100 utilizza celle in ossido di zirconio collaudate sul campo e dispone di caratteristiche indispensabili quali il corpo sonda a innesto rapido, la funzione di calibrazione/controllo della calibrazione e il dispositivo di interblocco di sicurezza a fiamma, per ottimizzare la manutenzione e garantire un funzionamento altamente efficiente con una combustione più pulita. Il Rosemount CX2100 consente una facile rimozione del corpo della sonda grazie al sistema di innesto rapido che rende le operazioni di manutenzione o sostituzione più veloci che mai.