Specifiche
Specifiche ambientali
- Uso generico e per aree pericolose
- Certificazione CSA
- Certificazione ATEX
- Certificazione SIL
Certificazioni/Approvazioni
EPA Parte 60, Parte 75
Servizio
Gestione del progetto, Ingegneria/Progettazione, Approvvigionamento, Fabbricazione, Collaudo, Avviamento/Messa in funzione, Formazione, Servizi per il ciclo di vita
Tecnologie dell'analizzatore
- Spettroscopia Quantum Cascade Laser (QCL)
- Spettroscopia Tunable Diode Laser (TDL)
- Rilevamento di ossigeno paramagnetico ed elettrochimico
- Fotometro NDIR/UV/VIS
- Conduttività termica
- Rilevamento di umidità
Sistema di acquisizione dei dati (DAHS) per garantire la conformità
- EPA 40 CFR Parte 60
- EPA 40 CFR Parte 75
Semplificazione del monitoraggio delle emissioni
Analizzatori QCL
Gli analizzatori di gas Quantum Cascade Laser (QCL) Rosemount™ Serie CT5100, CT5400 e CT4400 forniscono rilevamenti precisi e affidabili di tutti i parametri CEMS in un singolo dispositivo, dai livelli ppm a quello percentuale, utilizzando fino a sei laser a diodi a cascata quantistica e a diodi regolabili, con una stabilità fino a 15 anni di vita.
Risorse
Ottimizzazione del CEMS con il webinar delle soluzioni di campionamento a caldo/bagnato di Emerson
Soluzioni di progettazione di Emerson per i sistemi di monitoraggio continuo delle emissioni (CEMS) con DAHS
Il sistema di monitoraggio continuo delle emissioni (CEMS) di Emerson fornisce semplificazione
Domande frequenti
Un CEMS, o sistema di monitoraggio continuo delle emissioni, è un sistema che monitora e registra continuamente le emissioni provenienti da fonti industriali, come centrali elettriche, raffinerie e altre strutture. Esso misura inquinanti come diossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO) e anidride carbonica (CO2). Il CEMS aiuta a garantire la conformità alle normative ambientali e fornisce dati per l'ottimizzazione del processo.
In genere, le emissioni più comuni monitorate e segnalate sono gli ossidi di azoto (NOx), il diossido di zolfo (SO2), il monossido di carbonio (CO) e il particolato (PM). Tuttavia, molti altri componenti possono essere misurati e necessari per la segnalazione di conformità.
- Analizzatori di gas di classe mondiale - Sistemi di movimentazione dei campioni che estraggono e condizionano un campione da uno stack
- Data Acquisition & Handling System (DAHS) per agire come il cervello di un sistema che controlla calibrazione e convalida, contraccolpo e requisiti di descrizione
- Sistemi di movimentazione dei campioni su misura che prelevano e condizionano un campione da una serie di processi
Oltre al supporto per il ciclo di vita a lungo termine, Emerson offre fiducia nel monitoraggio delle emissioni basato sulla conformità.
Il QCL è tra le più recenti tecnologie che misurano composti diversi in un singolo analizzatore, al contrario di un analizzatore che è dedicato a solo uno o due componenti. Inoltre, gli analizzatori della serie CT aggiungono la funzionalità TDL, consentendo di acquisire componenti nella regione del vicino infrarosso e dell'infrarosso medio per l'analisi degli spettri. Con un massimo di sei moduli laser per analizzatore, l'analizzatore serie CT può misurare contemporaneamente fino a dodici componenti, compreso il contenuto di vapore acqueo.