Strumentazione di misura per l'industria chimica

Ottimizza la produzione e migliora sicurezza, affidabilità e sostenibilità nelle operazioni del settore chimico utilizzando le tecnologie di misura avanzate.

Promuovi l'eccellenza operativa con la strumentazione intelligente

La continua evoluzione della concorrenza globale, i costi di produzione più elevati e i rigorosi standard ambientali impongono ai produttori del settore chimico di esplorare nuovi metodi affidabili per ridurre il consumo di energia e tagliare gli sprechi di materiali senza compromettere qualità del prodotto, produttività e capacità. La collaborazione con un esperto di strumentazioni di misura e automazione è fondamentale per ottenere una produzione flessibile e poter così competere in un mercato globale, garantire sicurezza e affidabilità degli asset e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Per saperne di più >

Ottimizzazione della produzione
Miglioramento dell'affidabilità degli asset
Garantire la sicurezza
Raggiungere gli obiettivi di sostenibilità

Guide alle applicazioni

Le migliori pratiche per risolvere i problemi più comuni delle applicazioni di processo nel settore chimico.

Domande frequenti

La strumentazione di misura può migliorare significativamente l'affidabilità, grazie al monitoraggio e al controllo accurati dei parametri critici dei processi quali temperatura, pressione, portata e livello. Questo controllo preciso consente di implementare la manutenzione predittiva, identificando tempestivamente i problemi potenziali e prevenendo costosi tempi di inattività. I dati in tempo reale acquisiti dalla strumentazione facilitano inoltre il processo decisionale basato sui dati, portando a prestazioni operative più efficienti e affidabili e riducendo in ultima analisi i tempi di inattività.

I consulenti per l'affidabilità di Emerson hanno scoperto che le aziende chimiche che utilizzano i dati degli strumenti per una manutenzione pianificata basata sulle condizioni hanno meno emergenze di apparecchiature, con conseguente riduzione dei tempi di inattività del 14% e dei costi di manutenzione del 71%.  Con un portafoglio completo di strumentazione di misura e analitica, Emerson offre un'ampia gamma di soluzioni complete per il monitoraggio degli asset, tra cui il monitoraggio degli scambiatori di calore, il monitoraggio degli scaricatori di condensa, il monitoraggio dello stato delle pompe, il monitoraggio della corrosione e dell'erosione, il monitoraggio delle vibrazioni, oltre a strumenti di mobilità per portare i dati della sala controllo sul campo.

La strumentazione di misura è fondamentale per la sicurezza, in particolare negli ambienti più pericolosi in cui un monitoraggio efficace è essenziale. Svolge infatti un ruolo fondamentale nei sistemi strumentati di sicurezza (SIS), progettati per raggiungere uno stato sicuro dei processi durante le emergenze. Grazie a misurazioni accurate, la strumentazione contribuisce a mantenere condizioni operative sicure, riducendo al minimo il rischio di incidenti e lesioni e garantendo la conformità agli standard normativi.

La vasta gamma di strumenti e valvole certificati di sicurezza offerta da Emerson aiuta gli impianti a operare con certezza e sicurezza e ad evitare gli incidenti. Da un sistema SIS integrato alle soluzioni di rilevamento di perdite di gas e incendi fino alle soluzioni di collaudo auto-guidate, gli impianti possono prepararsi per gli eventi meno prevedibili e migliorare la sicurezza del personale, funzionale, di processo e contenimento.

La strumentazione di misura migliora in modo diretto la produzione, consentendo l'utilizzo ottimizzato delle risorse e riducendo i consumi di materie prime e gli sprechi. Poiché consente un controllo preciso dei parametri di processo, la strumentazione incrementa la resa ed l'efficienza della produzione. Inoltre, misure accurate garantiscono una qualità del prodotto costante, riducendo al minimo i difetti e le rilavorazioni. I dati in tempo reale facilitano l'ottimizzazione continua di un processo, con risultati migliori per la produzione.

Emerson collabora con gli impianti di processo del settore chimico per ottimizzare la produzione e migliorare le prestazioni degli asset. Sono inclusi l'automazione dei processi manuali e il collegamento delle isole di automazione, per garantire che i dati provenienti dalle tecnologie di rilevamento raggiungano le applicazioni operative o l'esperto appropriato e per offrire la piena visibilità sullo stato degli asset e sul controllo dei processi.

La strumentazione di misura contribuisce in modo significativo alla sostenibilità poiché consente di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e migliorare l'efficienza dei processi, con una conseguente riduzione diretta di rifiuti ed emissioni. I dati accurati raccolti in campo supportano lo sviluppo di modelli di economia circolare, consentendo l'ottimizzazione dei cicli dei materiali. Contribuisce inoltre a soddisfare le normative ambientali e gli obiettivi di sostenibilità e aiuta a ridurre l'uso di energia e i costi associati monitorando e controllando i consumi.

Con le sue soluzioni software e di rilevamento, Emerson supporta gli impianti chimici nell'automazione del processo di mappatura e gestione dei consumi di energia all'interno degli impianti, caratterizzando materie prime alternative e riducendo lo spreco di acqua e materie prime.

Resta al passo nel settore dei processi chimici

Ricevi le informazioni più aggiornate su come Emerson promuove l'avanzamento del settore della chimica con strumentazioni di misura innovative e competenze leader del settore.

Servizi di supporto