Misura di livello​

Monitora e misura con sicurezza liquidi e solidi per la gestione dell'inventario, il controllo di processo e le applicazioni di sicurezza.​

Soluzioni e sensori di livello per operazioni affidabili, sicure ed efficienti​

Scopri il portafoglio completo di strumenti di misura di livello, software e soluzioni di sistema di Emerson. Supportate da oltre 50 anni di innovazione ed esperienza nell'applicazione, le nostre tecnologie contribuiscono a garantire prestazioni affidabili e sicure, a migliorare l'efficienza operativa e a fornire soluzioni su misura per la gestione dell'inventario, il controllo di processo e le applicazioni di sicurezza in tutti i settori.​

Misura con sicurezza​
Migliora l'efficienza operativa​
Soluzioni su misura per il tuo settore​

Products

Trasmettitori di livello​

Level Measurement - Non-Contacting Radar

Sensori radar non contattivi per solidi e liquidi​

I trasmettitori di livello radar non contattivi utilizzano la tecnologia a microonde nello spazio libero per misurare il livello continuo di liquidi o solidi in serbatoi, recipienti e applicazioni su aria in un'ampia gamma di settori. La nostra gamma di radar senza contatto offre prestazioni accurate e affidabili, anche in condizioni di processo difficili. Senza alcun contatto con il fluido misurato, questi trasmettitori di facile utilizzo garantiscono misure di livello sicure e precise, garantendo che il processo si svolga in modo fluido ed efficiente.

Misura di livello wireless​

Level Measurement - Wireless Level Transmitters

Automatizza le misure di livello da remoto con trasmettitori di livello wireless​

Le soluzioni wireless native di Emerson consentono agli utenti di automatizzare le operazioni anche in luoghi remoti o difficili da raggiungere. Ostacoli quali barriere fisiche, costi di progettazione elevati o integrazione di nuove tecnologie non sono più barriere a una misura di livello affidabile con comunicazione WirelessHART. Offriamo soluzioni wireless native per la nostra tecnologia radar a onda guidata e non invasiva, nonché forche vibranti, garantendo una soluzione su misura per un'ampia gamma di applicazioni e settori. 

Interruttori di livello​

Level Measurement - Liquids Level Switches

Interruttore di livello a punto per liquidi​

Gli interruttori di livello per liquidi misurano il livello a punto all'interno di un serbatoio. Il portafoglio di Emerson si basa sulla tecnologia a forche vibranti e offre una soluzione sicura, affidabile e conveniente per la maggior parte delle applicazioni su liquidi, come il monitoraggio di livello alto-basso, il controllo della pompa, gli allarmi critici e la prevenzione della tracimazione. Gli interruttori si possono installare per il monitoraggio o il controllo primario o insieme ad altre tecnologie per il livello che garantiscono ridondanza e riducono i rischi.​

Tecnologia di misurazione magnetica del livello​

Level Measurement - Magnetic Level Instrumentation

Strumenti magnetici per il livello​

La tecnologia di misurazione magnetica del livello garantisce metodi di misura robusti e a manutenzione ridotta nelle applicazioni su petrolio e gas, petrolchimica ed energia. Gli indicatori di livello magnetici Rosemount™ 9930 si possono utilizzare in sostituzione degli indicatori di livello e per aggiungere ridondanza quando sono utilizzati come soluzione di livello completa insieme al trasmettitore di livello radar a onda guidata Rosemount™ 5300 e alla camera di bypass Rosemount™ 9935. Il portafoglio di Emerson comprende anche trasmettitori magnetostrittivi e interruttori di livello magnetici, che offrono flessibilità nel rilevamento dei livelli in molti tipi di installazione.​

Unità di comunicazione e controllo per trasmettitori di livello​

Level Measurement - Communication and Control Units

Confronto tra unità di comunicazione e controllo​

Le unità di comunicazione e controllo, come regolatori o hub, gestiscono la comunicazione dei dati tra i dispositivi da campo e la sala quadri controllo, fornendo funzionalità di controllo complete attraverso un indicatore digitale sul pannello.

Sistemi di misura dei livelli

Level Measurement - Tank Gauging

Tank Gauging

Garantisci operazioni dei serbatoi efficienti, sicure e scalabili con il sistema Rosemount™ Tank Gauging. Approfitta della gestione dell'inventario in tempo reale, dell'accuratezza certificata delle misure fiscali e della conformità agli standard di prevenzione della tracimazione. Ottieni misurazioni radar precise di livello, pressione e misura della temperatura per informazioni sull'inventario. Ottimizza le operazioni del terminale con aggiornamenti convenienti e automazione scalabile.​

Risorse

Domande frequenti

Esistono diverse tecnologie di misura di livello disponibili sul mercato e, a volte, può essere difficile sapere quale sia più adatta per un'applicazione o un settore specifico. Di seguito, un team di esperti Emerson risponde ad alcune delle domande più frequenti sulle tecnologie di misura di livello e su come queste tecnologie possono aiutare gli utenti.

La scelta di una soluzione di misura di livello dall'ampio portafoglio di tecnologie di livello di Emerson comporta la valutazione di diversi fattori critici per garantire la migliore soluzione per un'applicazione specifica; è qui che decenni di esperienza e un approccio incentrato sul cliente aiutano. ​

​Tuttavia, queste sono le 10 considerazioni chiave che è necessario avere quando si sceglie la tecnologia più adatta alla propria applicazione: ​

  1. ​Tipo di applicazione (solidi, liquidi, liquidi con sospensioni solide)​
  2. Campo di misurazione​
  3. Condizioni ambientali e proprietà dei materiali​
  4. Vincoli di installazione​
  5. Dinamica del processo e interferenza del segnale​
  6. Alimentazione e comunicazione​
  7. Costi iniziali e operativi​
  8. Supporto al fornitore​
  9. Sicurezza e conformità
  10. Ridondanza e diagnostica

Scopri le tecnologie di misura di livello Rosemount

Emerson offre soluzioni di sistema di misura di livello flessibili, pronte all'uso e progettate su ordinazione per tutti i segmenti di mercato, sia onshore che offshore, adattate per ogni specifica applicazione e bisogno del cliente. ​

​

Un sistema in genere include:​

  • Attrezzature da campo sui serbatoi (sensori di livello, temperatura e pressione)​

  • Unità di calcolo e comunicazione​

  • Software per operatori che offre una soluzione completa per la gestione dell'inventario e il monitoraggio del carico. ​

​Queste soluzioni aiutano i clienti in molti modi, fornendo un inventario accurato dei prodotti in conformità agli standard di settore, misura fiscale e una maggiore sicurezza operativa e ambientale con prevenzione della tracimazione e rilevamento delle perdite. ​

​Il portafoglio di tecnologie per la misura di livello Rosemount di Emerson comprende anche soluzioni su misura per il monitoraggio dei serbatoi e la connettività cloud per applicazioni in cui i clienti necessitano di informazioni e trasparenza sull'inventario delle risorse remote e mobili.

Scopri le tecnologie di misura di livello Rosemount

La tecnologia radar ad onda guidata offre misure di livello affidabili e precise, soprattutto in applicazioni complesse che coinvolgono più strati di liquido o condizioni di processo difficili. Il suo design e i suoi principi di funzionamento offrono diversi vantaggi distinti: ​

​

  • Nessuna parte in movimento: riduce l'usura meccanica e minimizza i requisiti di manutenzione. ​
  • ​Misurazione a contatto diretto: la sonda entra in contatto con il liquido, migliorando l'intensità del segnale e consentendo un rilevamento accurato delle interfacce del liquido. ​
  • ​Capacità di misura dell'interfaccia: ideale per applicazioni con più strati (ad esempio, olio e acqua), dove può misurare sia il livello superiore che quello inferiore, a differenza del radar senza contatto che rileva solo la superficie più in alto. ​
  • ​Alta accuratezza: mantiene letture precise anche in condizioni difficili come turbolenza, schiuma o vapore. ​
  • Resilienza del processo: non influenzata da variazioni di temperatura, pressione o densità del fluido, garantisce prestazioni costanti. ​
  • ​Installazione compatta: adatta per serbatoi stretti o serbatoi con ostruzioni interne.

Ulteriori informazioni sulla tecnologia radar ad onda guidata

Il radar non contattivo è la tecnologia preferita in diverse applicazioni, in fluidi sia liquidi che solidi, da piccoli serbatoi e installazioni all'aperto a grandi serbatoi industriali.​

​Questa tecnologia è ideale per settori come:​

  • Petrolio e gas​
  • Raffinazione​
  • Petrolchimico ​
  • Industria chimica​
  • Biotecnologie​
  • Acqua e acque reflue​
  • Industrie siderurgiche e minerarie​
  • Industria cartaria​
  • Industria alimentare​

Il radar non contattivo è adatto anche per applicazioni con condizioni difficili, tra cui:​

  • Ambienti di processo fluttuanti​
  • Turbolenza​
  • Alta temperatura e alta pressione​
  • Serbatoi con ostruzioni interne​

La tecnologia garantisce che nessun componente entri in contatto con il liquido o il fluido da misurare, riducendo così l'usura. Il radar senza contatto è superiore alle tecnologie precedenti come i dispositivi di livello a ultrasuoni e offre maggiore accuratezza e affidabilità.​

​In settori come quello alimentare e delle scienze biologiche, è preferibile la misura di livello con radar non contattivo montato in alto per ridurre al minimo i rischi di contaminazione.​

Ulteriori informazioni sulla tecnologia a radar non contattivo

​

​

Esiste una formula collaudata nel tempo per la misura del livello di pressione differenziale (DP). Per determinare la pressione differenziale è necessario calcolare la pressione di carico idrostatica sul fondo del serbatoio e la densità relativa del fluido. Le tecnologie di pressione differenziale tradizionali, come i sistemi a ramo asciutto e bagnato, che utilizzano tubazioni primarie, sono comunemente utilizzate per misurare il livello dei serbatoi. Tuttavia, sono state sviluppate soluzioni avanzate per migliorare le prestazioni e affrontare le sfide applicative che le configurazioni tradizionali devono affrontare. Queste innovazioni includono il sistema di sensori remoti dell'elettronica (ERS) 3051S Rosemount e i gruppi Tuned-System. I gruppi Tuned-System riducono l'errore di misura, il tempo di risposta e i costi d'installazione. Il design asimmetrico del gruppo Tuned-System riduce al minimo il volume del fluido di riempimento sulla parte alta per contrastare gli effetti di densità indotti dalla temperatura che si verificano nelle installazioni verticali. I sistemi ERS Rosemount sostituiscono i primari e i lunghi capillari con due trasmettitori di pressione collegati elettronicamente. Questa architettura digitale migliora il tempo di risposta e l'accuratezza della misura.​