Fallback image
rosemount 3051sal level transmitter

Trasmettitore di livello 3051SAL Rosemount™

Measure pressure reliably in extreme conditions with the Rosemount 3051SAL Level Transmitter. Safety certified and equipped with advanced diagnostics, it supports direct and remote mounting, balanced systems, and Tuned-System™ assemblies.

Misure di pressione affidabili in condizioni estreme con il trasmettitore di livello 3051SAL Rosemount, la soluzione migliore nella sua classe che offre capacità migliorate per misure di livello di serbatoi pressurizzati e ventilati. Questo trasmettitore è certificato per la sicurezza e progettato con diagnostica avanzata per informazioni migliori. Progettato per consentire il montaggio diretto, il montaggio remoto, i montaggi per sistemi bilanciati e Tuned-System™, questo dispositivo può soddisfare richieste e requisiti di processo diversi per applicazioni di livello.

Caratteristiche principali

  • Consente un montaggio diretto o remoto e sistemi equilibrati e regolati per soddisfare vari requisiti applicativi
  • I Tuned-System possono ridurre gli effetti della temperatura del 10 - 20% e migliorare il tempo di risposta dell'80% rispetto alle installazioni tradizionali
  • Offre una varietà di connessioni al processo che includono raccordi flangiati, filettati e di tipo sanitario per una flessibilità applicativa
  • La struttura saldata riparabile consente al sistema di tenuta di essere riparato e tutto il design saldato fornisce una connessione solida per applicazioni impegnative
  • Una variabile specifica consente al trasmettitore di produrre le unità di livello
  • Il display remoto offre connessioni di processo di montaggio diretto con accesso all'interfaccia del trasmettitore allo stesso livello
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • La diagnostica avanzata offre copertura diagnostica per rilevare i problemi del circuito elettrico e le condizioni di processo anomale