Strumentazione di misura per data center​

Ottimizza le operazioni del data center, migliora l'efficienza energetica e massimizza i tempi di funzionamento dell'impianto con strumentazione di misura avanzata. Ottieni informazioni in tempo reale sull'efficacia di utilizzo dell'energia (PUE), sulle prestazioni critiche dell'infrastruttura e sulla gestione complessiva del data center.

Sviluppo di data center affidabili ed efficienti​

La domanda digitale continua a crescere e l'infrastruttura si espande; i data center devono pertanto offrire maggiori efficienza, tempi di funzionamento dell'impianto e disponibilità per supportare l'ecosistema digitale sempre attivo di oggi. Il monitoraggio avanzato dei data center garantisce che sistemi critici come il raffreddamento, la distribuzione dell'energia e la gestione dell'energia funzionino perfettamente alle massime prestazioni, prevenendo potenziali guasti prima che influiscano sulle operazioni. Grazie alla strumentazione di misura di precisione, gli operatori possono identificare in modo proattivo i problemi, ridurre i tempi di inattività e ottimizzare la disponibilità del sistema. Inoltre, i dispositivi intelligenti supportano gli obiettivi di sostenibilità migliorando l'efficienza energetica dei data center e riducendo l'impronta di carbonio dei data center moderni.​

Soluzioni per data center​

Measurement Instrumentation for Data Centers​ - Flow Solutions for Data Center Cooling Efficiency​

Soluzioni di portata per l'efficienza del raffreddamento del data center​

La misurazione accurata della portata è fondamentale per ottimizzare il raffreddamento del data center, monitorare le linee dei condensatori e gestire le elevate richieste di energia. Un flusso incongruente può ridurre l'efficienza dei refrigeratori, aumentare i costi energetici e il rischio di surriscaldamento di infrastrutture critiche. La strumentazione avanzata di misurazione della portata fornisce informazioni in tempo reale che aiutano gli operatori a ottimizzare la capacità di raffreddamento, ridurre il consumo energetico e garantire i tempi di funzionamento dell'impianto e la sostenibilità richiesti dai moderni data center.​

Domande frequenti

L'efficienza del raffreddamento nei data center su larga scala si ottimizza misurando temperatura, portata e prestazioni della pompa nei circuiti dell'acqua e del glicole refrigerati. Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 644 aiuta a gestire la temperatura dell'acqua di mandata e di ritorno, verificando se il sistema sta effettivamente rimuovendo il calore. Per la misura della portata, due tecnologie complementari rispondono a diverse esigenze di implementazione: il misuratore di portata a ultrasuoni Flexim FLUXUS F731TE offre una misurazione della portata estremamente accurata, un calcolo dell'energia termica integrato e un'installazione clamp-on che non interrompe le operazioni. È quindi ideale per verificare la distribuzione del flusso e ridurre il pompaggio eccessivo su linee esistenti. Se invece si preferisce un punto di misurazione sulla linea, il misuratore di portata magnetico Rosemount™ 8795 offre misurazioni della portata estremamente precise e affidabili su circuiti conduttivi di acqua e glicole refrigerati, senza parti in movimento e senza ostruzioni al flusso, supportando l'efficienza a lungo termine e una manutenzione ridotta. Per il monitoraggio della pressione intorno a pompe, filtri e scambiatori di calore, il trasmettitore di pressione Rosemount™ 3051 e il trasmettitore di pressione relativa e assoluta Rosemount™ 2088 aiutano a individuare i problemi di prestazioni, come ostruzioni e sacche d'aria. 

I guasti più comuni nei sistemi di raffreddamento dei data center includono incrostazioni, perdita dell'integrità della misura della temperatura e degrado delle condizioni dell'acqua di raffreddamento. Il monitoraggio della temperatura sui collettori di mandata e di ritorno aiuta a individuare le aree in cui la rimozione del calore non soddisfa più la domanda. Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S  offre una diagnostica avanzata, come il controllo dell'integrità del circuito e il backup a caldo con doppio sensore, per migliorare l'affidabilità della misura. La qualità dell'acqua di raffreddamento è un altro fattore critico, poiché corrosione e incrostazioni che si accumulano nel tempo riducono il trasferimento del calore. Il trasmettitore Rosemount™ 1058, insieme a sensori come il sensore di conduttività a contatto retrattile Rosemount™ 402 e il sensore di pH/ORP Rosemount™ 396RVP, consente il monitoraggio continuo della conduttività, del pH e di altre proprietà chiave del liquido che influiscono sulle prestazioni del sistema.

Gli indicatori chiave delle prestazioni per l'infrastruttura di raffreddamento dei data center sono la temperatura dell'aria tra le batterie dello scambiatore di calore, la temperatura dell'acqua di mandata e di ritorno, la portata, la stabilità della pressione e la qualità dell'acqua di raffreddamento. Il monitor della temperatura Rosemount™ Synchros™ misura la temperatura dell'aria tra le batterie utilizzando la tecnologia WirelessHART® con un'affidabilità dei dati superiore al 99%. Per la misura della portata, il misuratore di portata a orifizio compatto Rosemount™ 4051SFC e il misuratore di portata Rosemount™ 4051SFA Annubar™ offrono opzioni affidabili per misurare la portata in diverse condizioni del sistema. Il monitoraggio di questi indicatori aiuta a verificare le prestazioni di raffreddamento, rilevare le instabilità e garantire un funzionamento affidabile in ambienti iperscalabili e ad alta densità.

L'efficienza energetica nei data center su larga scala si ottimizza controllando la temperatura, la distribuzione del flusso e la pressione nei sistemi ad acqua refrigerata. La misura della temperatura di mandata e di ritorno consente agli operatori di verificare se il calore viene trasferito in modo efficace tra le unità CRAH e gli scambiatori di calore. Il monitoraggio della portata nei circuiti primario e secondario garantisce che la capacità di raffreddamento sia distribuita in modo corretto e impedisce il bypass o il pompaggio eccessivo. Il monitoraggio della pressione su filtri e pompe aiuta a individuare incrostazioni, ostruzioni o sacche d'aria che aumentano il consumo di energia. Queste pratiche di misura sono fondamentali nei data center hyperscale e AI, dove il carico cambia continuamente e la domanda di raffreddamento deve essere bilanciata in tempo reale per evitare inefficienze e garantire un funzionamento stabile.

Soluzioni per l'industria

Soluzioni complete per data center di Emerson

Semplifica le operazioni con soluzioni per l'automazione avanzate, un portafoglio prodotti diversificato ed esperienza applicativa da un unico fornitore.