Analisi di liquidi​

Una gamma completa di sensori e strumenti di analisi per aiutarti a gestire in modo più efficiente i liquidi e le apparecchiature di processo.​

Soluzioni per analisi dei liquidi accurate, affidabili e continue​

Misura in modo efficiente i livelli di pH, ORP, conducibilità, concentrazione di ossigeno disciolto, concentrazione di ozono, concentrazione di cloro e livelli di torbidità nei tuoi processi su liquidi. I sensori di analisi dei liquidi Rosemount sono disponibili per una vasta gamma di applicazioni come chimica, energia, raffinazione, acqua e acque reflue, alimenti e bevande, biotecnologie e altre ancora. È possibile scegliere tra un'ampia gamma di sensori di analisi che soddisfano le esigenze più complesse, fornendo misure in linea continue.​

Products

Prodotti

Risorse

Domande frequenti​

Il sensore adatto per l'analisi dei liquidi dipende dal parametro di misura, dalle condizioni di processo e dai requisiti di manutenzione. I fattori chiave includono temperatura, pressione, compatibilità chimica, rischio di incrostazioni, posizione di montaggio, esigenze di taratura e requisiti di comunicazione.

La migliore tecnologia del sensore dipende dalla misurazione target, dalla chimica di processo e dalle condizioni operative. I sensori di pH e ORP misurano l'acidità, l'alcalinità e il potenziale di ossidoriduzione. I sensori di conduttività misurano la concentrazione ionica o la purezza dell'acqua. I sensori di ossigeno disciolto, cloro, ozono e torbidità supportano il controllo dell'ossigeno, il monitoraggio della disinfezione e la misurazione dei solidi sospesi.

Scegliere gli strumenti per l'analisi dei liquidi adattando sensore, trasmettitore, custodia e materiali a contatto con il processo all'ambiente dell'applicazione. I processi gravosi spesso richiedono resistenza alla corrosione, capacità di operare ad alte temperature, valori nominali di pressione o certificazioni per aree pericolose. Le applicazioni sanitarie e ad alta purezza richiedono design pulibili, materiali compatibili e misure a bassa contaminazione.

Un sensore per l'analisi dei liquidi misura la variabile di processo. Un trasmettitore converte il segnale del sensore in dati di misura utilizzabili, supporta la taratura e comunica con il sistema di controllo. Un sistema analitico completo può includere cavi, hardware di montaggio, gestione dei campioni, pannelli e accessori per l'installazione e il funzionamento.

La diagnostica dell'analisi dei liquidi riduce la manutenzione aiutando i team a rilevare la degradazione del sensore, i problemi di segnale, la deriva della taratura e i problemi relativi al processo prima che le misure diventino inaffidabili. I sensori digitali e i trasmettitori avanzati possono supportare una risoluzione dei problemi più rapida, una taratura più coerente e migliori decisioni di manutenzione.