Soluzioni analitiche per i gas di processo

Ottieni analisi dei gas ad alta risoluzione e riduzione dei rischi in applicazioni analitiche complesse e personalizzate​

Il team Engineered Solutions di Emerson offre soluzioni di analisi dei gas di processo personalizzate progettate per garantire accuratezza, conformità e affidabilità in svariate applicazioni impegnative. Qui sono evidenziate solo alcune delle funzionalità che possiamo fornire per supportare le operazioni delle strutture di GNL e altre ancora.

Specifiche
 

Specifiche ambientali
  • Uso generico e per aree pericolose
  • NEC Classe I, DIV 2
  • NEC Classe I, DIV 1
  • Certificazione CSA
  • Certificazione ATEX
  • Certificazione SIL

Assistenza 

Gestione del progetto, Ingegneria/Progettazione, Approvvigionamento, Produzione, Collaudo, Avviamento/Messa in opera, Formazione, Servizi Lifecycle


Tecnologie dell'analizzatore
  • Gascromatografia, compresi rilevatori a conduttività termica (TCD), a ionizzazione di fiamma (FID) e a fotometria di fiamma (FPD).
  • Spettroscopia laser a cascata quantistica (QCL)
  • Spettroscopia laser a diodi regolabili (TDL)
  • Rilevamento di ossigeno paramagnetico ed elettrochimico
  • Fotometro NDIR/UV/VIS
  • Conduttività termica
  • Rilevamento di umidità

Funzionalità delle soluzioni analitiche

Process Gas Analytical Systems - LNG​

GNL

La soluzione analitica per gas di processo di Emerson è fondamentale in tutte le fasi di produzione di GNL: trattamento, frazionamento, liquefazione, stoccaggio ed esportazione. Analizza e controlla la CO₂, i composti di zolfo, l'umidità e mercurio; assicura l'equilibrio del processo con rilevamenti accurati di metano, etano, propano e nitrogeno e ottimizza i circuiti di raffreddamento analizzando il gas refrigerante.

Risorse

Domande frequenti

Un sistema di misura dei gas di processo funziona monitorando le proprietà dei gas in un'unità di funzionamento. Il fine può essere garantire la sicurezza, migliorare l'efficienza, mantenere la conformità o altri motivi. Una soluzione Emerson include un pacchetto completo che comprende sistemi di movimentazione dei campioni, analizzatori dei gas di processo e sistemi di supervisione e controllo

Emerson offre un'ampia gamma di soluzioni per gas di processo, comprese applicazioni per liquefazione del GNL, raffinazione e petrolchimica, monitoraggio continuo delle emissioni e altre. Per ulteriori informazioni e per discutere delle applicazioni, contatta il tuo rappresentante Emerson locale.​

Serviamo una serie diversificata di settori e applicazioni con progettazioni standard complete. Collabora con i nostri esperti per assicurarti che le tue esigenze siano soddisfatte.​

La nostra piattaforma Plantweb Advisor for Metrology offre un modulo software che si interfaccia con i gascromatografi del sistema, direttamente o tramite un sistema intermedio, monitorando parametri diagnostici chiave nel tempo. In questo modo si utilizza uno strumento automatizzato che garantisce un certo grado di sicurezza nelle prestazioni dell'apparecchiatura.​