Prodotti
Trasmettitori
Tecnologia Rosemount X-well™
Monitor della temperatura Rosemount Synchros™
Pozzetti termometrici
Sensori di temperatura
Accessori e parti di ricambio
Tecnologia
Prodotti
Risorse
Domande frequenti
Una misura della temperatura tradizionale prevede tre componenti: un sensore di temperatura, un pozzetto termometrico e un trasmettitore di temperatura. Il sensore di temperatura rileva l'effettiva misura della temperatura, il pozzetto termometrico protegge il sensore dal processo e il trasmettitore trasmette la lettura al sistema di controllo. Emerson offre una soluzione per punti completa, con dispositivi per la temperatura completamente assemblati composti da un sensore, un pozzetto termometrico e un trasmettitore.
La temperatura è una delle variabili misurate più comuni, poiché per garantire qualità e resa, efficienza, misura fiscale e sicurezza dei processi sono necessarie misure della temperatura accurate.
Esistono più tipi di misura della temperatura per le applicazioni industriali. Le misure della temperatura di processo si effettuano rilevando la temperatura di un fluido di processo, in genere in un tubo o un serbatoio. Tali misure sono di solito utilizzate a scopo di controllo. Le misure della temperatura superficiale vengono eseguite in applicazioni di monitoraggio dell'affidabilità e degli asset, come scambiatori di calore, pompe e altre applicazioni simili, per rilevare scostamenti o variazioni nelle tendenze. Le misure della temperatura ambiente vengono eseguite per monitorare la temperatura di una stanza o un ambiente.