Sistemi e soluzioni ingegnerizzati​

Soluzioni di progettazione eseguite in modo efficiente, progettate per il massimo funzionamento e garantite per soddisfare i requisiti di accuratezza della misura per la certezza del progetto.

Soluzioni ingegnerizzate per ogni sfida

Dalle soluzioni di misura e marine al Tank Gauging e al monitoraggio dei serbatoi, al monitoraggio delle emissioni e alla sostenibilità, forniamo soluzioni ingegnerizzate complete basate sulla tecnologia Emerson, appositamente progettate e supportate end-to-end per garantire il successo dei progetti e la certezza operativa.​

Sistemi e soluzioni

Domande frequenti

Emerson offre soluzioni complete di progettazione per applicazioni fiscali e di misura fiscale di liquidi e gas, sistemi per gas e liquidi di processo, monitoraggio continuo delle emissioni e soluzioni di sostenibilità incentrate su idrogeno e cattura del carbonio.​

Emerson personalizza i framework di progettazione standard per allinearli alle esigenze e alle applicazioni specifiche del settore. I nostri esperti globali e architetti di soluzioni hanno una vasta esperienza nella fornitura di soluzioni conformi in tutti i mercati in cui operiamo.

Emerson offre una completa esperienza end-to-end, combinando una profonda conoscenza delle soluzioni di settore, strumenti e analizzatori di prima classe, fornendo la certezza di progetto e operativa insieme al supporto per il ciclo di vita a lungo termine.

Le operazioni di petrolio e gas stanno affrontando la sfida di mantenere e sostenere una grande base installata di misura, oltre alla carenza di forza lavoro qualificata con l'imminente pensionamento di esperti. L'automazione intelligente è necessaria per proteggere l'accesso remoto ai dati di sistema chiave. Emerson dispone di una soluzione per affrontare queste sfide.​

Emerson fornisce sistemi integrati di controllo e monitoraggio, tank gauging, automazione valvole, monitoraggio del combustibile e soluzioni di propulsione intelligente personalizzate per ambienti marini.

Massima accuratezza della misura fiscale, conformità a sicurezza e tracimazione, controllo dell'inventario in tempo reale, trasferimento affidabile del prodotto, per esempio l'inventario di petrolio e gas.

La necessità di un sistema di monitoraggio dei serbatoi è guidata dalla richiesta di operazioni dei serbatoi più sicure, più efficienti e più affidabili, specialmente in siti con serbatoi fissi più piccoli che non dispongono di un monitoraggio automatizzato. Questi sistemi forniscono informazioni accurate sull'inventario, riducono i rischi operativi ed eliminano la necessità di controlli manuali sui serbatoi, che spesso richiedono al personale di salire sui serbatoi.

Risorse