Strumentazione di misura per la produzione nelle biotecnologie

Accelera la pipeline, rendi la produzione più flessibile, garantisci l'integrità operativa, consenti il rilascio in tempo reale e supporta le operazioni sostenibili con le tecnologie di misura avanzate.

Measurement Instrumentation for Life Sciences Manufacturing - Drug Safety

Garanzia di sicurezza ed efficacia dei farmaci in tutta la catena del valore delle biotecnologie ​

Per la produzione di farmaci da monte a valle, Emerson offre soluzioni innovative per aiutarti a rimanere all'avanguardia nel settore delle biotecnologie. Le tecnologie all'avanguardia che proponiamo sono progettate per soddisfare le esigenze dei clienti migliorando la produttività, tagliando i costi e accelerando il time-to-market.

Segmenti del life science

Risorse

Soluzioni per l'industria

Soluzioni complete per le biotecnologie di Emerson

Semplifica le operazioni con soluzioni per l'automazione avanzate, un portafoglio prodotti diversificato ed esperienza applicativa da un unico fornitore.

 

Domande frequenti

Per migliorare l'affidabilità e i tempi di funzionamento dell'impianto è necessaria una misurazione continua dei parametri di processo critici con una strumentazione stabile e ad alta precisione integrata nei sistemi di controllo del processo. Nella produzione biofarmaceutica, parametri quali pressione, temperatura, portata e pH devono rimanere entro intervalli CPP definiti per mantenere l'uniformità dei lotti secondo i requisiti cGMP. Il trasmettitore di pressione 3051HT Rosemount™ fornisce un'accuratezza di riferimento dello 0,065% con una stabilità fino a 7 anni, supportando misure di pressione ripetibili tra cicli CIP e SIP senza frequenti ricalibrazioni. Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 644 consente configurazioni con sensore-trasmettitore abbinati per ridurre la deriva in processi sensibili alla temperatura, come la fermentazione e la cromatografia. Inoltre, i misuratori di portata a effetto Coriolis igienici Micro Motion™ Serie H con Smart Meter Verification (SMV) consentono la diagnostica in loco e la verifica programmata della calibrazione con documentazione con data e ora. Queste misure supportano il controllo dei CPP associati ai CQA, consentendo il rilevamento precoce delle deviazioni di processo e riducendo i tempi di inattività non pianificati nei bioreattori a monte e nei sistemi di purificazione a valle, pur mantenendo la conformità alle normative FDA. Combinando strumentazione ad alte prestazioni con analisi predittiva e controllo automatizzato, i produttori di biofarmaceutici possono stabilizzare in modo proattivo i processi, prevenire le deviazioni prima che si verifichino e migliorare significativamente i tempi di funzionamento dell'impianto, l'uniformità dei lotti e l'efficienza operativa.

L'efficacia di CIP e SIP si ottiene verificando portata, pressione, temperatura e concentrazione chimica per garantire che le soluzioni detergenti soddisfino le condizioni di processo richieste per cicli di sterilizzazione e pulizia convalidati. La strumentazione comprende comunemente i misuratori di portata a effetto Coriolis igienici Micro Motion™ Serie G per la verifica della portata massica e della densità, potenziati con Smart Meter Verification (SMV) per la diagnostica in loco e la fiducia continua nelle misurazioni, e il sensore di conduttività Rosemount™ 403 per confermare la concentrazione della soluzione e il completamento del risciacquo. Il Rosemount™ 403 utilizza materiali a contatto con il processo conformi a USP Classe VI e 21 CFR 177 e fornisce una finitura superficiale di 16 micropollici (0,4 μm) Ra, a supporto di applicazioni igieniche in ambienti regolamentati. Combinando strumentazione ad alta precisione con diagnostica integrata e verifica in tempo reale, queste soluzioni consentono il controllo automatizzato e a circuito chiuso dei parametri CIP/SIP per ottenere turbolenza, esposizione termica e composizione chimica sufficienti nei sistemi CIP utilizzati per bioreattori, tubazioni di processo e linee di trasferimento. Ciò supporta la convalida documentata secondo i requisiti GMP e riduce il rischio di contaminazione crociata tra i lotti.

Il monitoraggio della produzione in tempo reale è fondamentale perché garantisce la verifica continua dei parametri di processo critici necessaria per mantenere la qualità del prodotto secondo le normative cGMP. I processi delle biotecnologie definiscono i CPP in base ai CQA, che richiedono una misurazione continua di variabili quali pressione, livello, portata e temperatura durante le operazioni di fermentazione, filtrazione e purificazione. Il trasmettitore di livello a radar non contattivo Rosemount™ 5408 utilizza la tecnologia FMCW a 26 GHz e include uno storico dei dati della curva d'eco di 7 giorni per la verifica continua del livello nei serbatoi di preparazione e stoccaggio dei terreni di coltura. Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 644 supporta misurazioni accurate grazie all'abbinamento trasmettitore-sensore per mantenere stabili le condizioni di processo. Combinando strumentazione ad alta precisione con diagnostica integrata, i sistemi di monitoraggio in tempo reale consentono il controllo del processo a circuito chiuso, la verifica continua e la gestione proattiva delle deviazioni. Ciò riduce la dipendenza dai test di fine lotto, supporta la conformità alle norme GMP tracciabile e migliora la robustezza del processo, l'uniformità dei lotti e i tempi di attività complessivi della produzione.

Il monitoraggio basato sulle condizioni per gli scaricatori di condensa viene implementato utilizzando il rilevamento e l'analisi wireless per rilevare modalità di guasto come perdite, ostruzioni o malfunzionamenti nei sistemi di distribuzione del vapore. Nelle strutture biotecnologiche, questo viene applicato ai servizi puliti che supportano i processi SIP, dove il vapore deve mantenere le soglie di temperatura richieste per cicli di sterilizzazione convalidati. Il trasmettitore acustico wireless Rosemount™ 708, utilizzato con l'applicazione Plantweb™ Insight Steam Trap, rileva continuamente le firme acustiche e i modelli di temperatura associati alle prestazioni degli scaricatori di condensa, consentendo l'identificazione di scariche anomale e il rilevamento di guasti in tempo reale, eliminando la dipendenza da ispezioni manuali periodiche. Il monitoraggio viene in genere implementato nei sistemi di distribuzione e nei servizi critici, dove la qualità del vapore influisce direttamente sulle condizioni del processo e sull'efficienza dei servizi. Consentendo una diagnostica continua e una prioritizzazione della manutenzione basata sui dati, questo approccio migliora l'efficienza energetica, riduce i guasti non rilevati e garantisce le condizioni stabili di alimentazione del vapore necessarie per il funzionamento convalidato delle GMP, aumentando in definitiva l'affidabilità del sistema e il tempo di attività dell'impianto.