Smart Meter Verification​

Diagnostica in grado di verificare le prestazioni del misuratore di portata o del trasmettitore di livello senza interrompere le misure di processo, assicurando la certezza che l'indicatore di portata e il trasmettitore di livello funzionino correttamente.

Smart Meter Verification​ to Deliver Absolute Measurement Confidence ​

Verifica del misuratore per fornire assoluta affidabilità della misura ​

Smart Meter Verification è un software di diagnostica automatica, disponibile per misuratori di portata e trasmettitori di livello, che controlla le prestazioni del misuratore in tempo reale, senza interruzioni del processo. Garantisce l'accuratezza della misura, aiuta a determinare la durata ottimale della taratura e può ridurre le visite sul campo se integrato in una rete di controllo digitale.​

Come funziona

Smart Meter Verification​ - Technology

Tecnologia​ ​

Smart Meter Verification è uno strumento diagnostico per misuratori di portata ad effetto Coriolis, magnetici e a ultrasuoni e trasmettitori di livello radar non contattivo. Utilizza la diagnostica integrata per monitorare gli indicatori chiave come la rigidità del tubo, i parametri di uscita e lo stato del trasduttore, contribuendo a mantenere l'accuratezza, garantire l'integrità del misuratore e ridurre i costi attraverso il rilevamento precoce dei problemi. ​

Video

video-media
Trasmettitori di livello Rosemount 3408 e Rosemount 5408 - Come eseguire la Smart Meter Verification

Risorse

Domande frequenti

Smart Meter Verification (SMV) è la soluzione di diagnostica avanzata di Emerson per garantire prestazioni, accuratezza e conformità dell'indicatore di portata, senza interrompere il processo. Maggiori informazioni in merito a queste domande frequenti. ​

Smart Meter Verification è il software diagnostico di Emerson che valuta automaticamente le prestazioni e l'integrità dei misuratori di portata e dei trasmettitori di livello—specificamente i misuratori ad effetto Coriolis Micro Motion™, i misuratori magnetici Rosemount™, i misuratori di portata a ultrasuoni e i trasmettitori di livello radar non contattivo Rosemount. Esegue  i controlli senza interrompere il processo, garantendo misurazioni accurate e affidabili. ​

La SMV utilizza la diagnostica integrata nel trasmettitore del livello o del misuratore di portata per monitorare gli indicatori delle prestazioni chiave. Per i misuratori ad effetto Coriolis valuta la rigidità del tubo; per i misuratori magnetici, controlla i parametri di uscita; e per i misuratori a ultrasuoni e i trasmettitori di livello, valuta lo stato del trasduttore. Questi strumenti diagnostici confrontano le misurazioni correnti con i valori di riferimento stabiliti durante la calibrazione, rilevando eventuali deviazioni che potrebbero indicare problemi. ​

Verifica in linea: esegue la diagnostica senza arrestare il flusso del processo.​

Diagnostica rapida: completa la verifica in meno di 90 secondi.​

Risparmio sui costi: riduce la necessità di ispezioni manuali e di servizi di calibrazione esternalizzati.​

Conformità regolatoria: fornisce la documentazione riconosciuta da agenzie come EPA, FDA e ISO.​

Manutenzione predittiva: identifica precocemente i potenziali problemi, consentendo una manutenzione proattiva.​

​

L'SMV genera rapporti PDF marcati temporalmente che vengono riconosciuti dai vari organismi di regolamentazione, tra cui EPA, FDA, AGA e ISO. Questi report possono estendere gli intervalli del test di verifica e della ricalibrazione, supportando la conformità e riducendo i costi operativi. ​

Sì, le versioni avanzate di SMV possono rilevare stratificazioni non uniformi, corrosione e altri problemi di processo comuni. Questa capacità migliora i programmi di manutenzione preventiva e supporta l'implementazione delle strategie Industria 4.0.​

SMV può essere integrato con opzioni di comunicazione wireless, come visualizzatori Bluetooth®, che consentono la diagnostica remota e riducono l'esigenza del personale di entrare in aree pericolose. Ciò migliora la sicurezza e riduce al minimo la necessità di permessi per lavorazioni a caldo. ​

È possibile accedere ai rapporti SMV attraverso varie piattaforme, inclusa l'interfaccia operatore locale del trasmettitore di portata, reti di controllo digitali come WirelessHART®, Modbus, Foundation fieldbus™ e strumenti software come AMS Device Manager e ProLink III.​

 

Documenti & disegni