Famiglia di trasmettitori di livello Rosemount™ 3408 - Radar non contattivo
Radar affidabile a 80 GHz per liquidi e solidi, progettato per una vasta gamma di applicazioni: facile da usare, sicuro, con connettività WirelessHART® opzionale.
Caratteristiche principali
- Grazie alla tecnologia Smart Echo Supervision™, i radar non contattivi Rosemount tracciano automaticamente tutti gli echi, compresi quelli provenienti da ostruzioni nel serbatoio, e li distinguono dall'eco di superficie del prodotto reale. Questo assicura che il livello reale del prodotto sia riportato in modo affidabile e accurato.
- Antenna lenticolare disponibile per raccordi di processo molto piccoli (3/4") e con montaggio su staffa opzionale
- Tutte le parti a contatto con il processo in PTFE ne consentono l'uso in condizioni difficili, come in presenza di fluidi corrosivi
- Configurazione e manutenzione semplificate grazie alla tecnologia Bluetooth opzionale
- Pianifica controlli dello stato automatici e ricevi report con Smart Meter Verification
- Torna indietro nel tempo per la risoluzione dei problemi o per analizzare le informazioni sul processo con lo storico dei dati integrato