Analisi dei gas​

Analisi di precisione con soluzioni di misura affidabili, ripetibili e complete per le tue esigenze di analisi dei gas

Soluzioni per l'analisi dei gas

Dalla misura del gas naturale C6+ alla combustione, fino alle complesse applicazioni di elaborazione e alle soluzioni di monitoraggio delle emissioni per la conformità normativa, gli analizzatori Rosemount™ e i sistemi integrati di Emerson sono in grado di risolvere le sfide più complesse in tema di analisi dei gas per un'ampia gamma di settori e applicazioni.

Prodotti

Domande frequenti​

Scopri questa risorsa completa per le domande più frequenti sui nostri sistemi di analisi dei gas e sul nostro portafoglio di prodotti

Un sistema di analisi dei gas è una soluzione che rileva e misura la concentrazione dei diversi gas all'interno di un campione. In genere funziona aspirando un campione di gas e facendolo passare attraverso sensori che utilizzano tecniche quali l'assorbimento infrarosso, la spettrometria di massa o reazioni chimiche per l'identificazione e la quantificazione dei gas presenti. I risultati vengono quindi visualizzati o registrati a scopo di monitoraggio, analisi o controllo.​

Per scegliere l'analizzatore di gas giusto per la tua applicazione specifica, tieni in considerazione i seguenti fattori:​

  • Tipo di gas: identifica quali gas devi misurare.​

  • Intervallo misurabile: assicurati che l'analizzatore sia in grado di rilevare i campi di lavoro richiesti.​

  • Accuratezza e precisione: controlla le specifiche per l'accuratezza della misura.​

  • Tempi di risposta: valuta la velocità con cui hai bisogno di risultati.​

  • Condizioni ambientali: assicurati che l'analizzatore possa funzionare in condizioni ambientali specifiche, come temperatura e umidità.​

  • Conformità e standard: verifica se è conforme a tutti gli standard o normative di settore pertinenti.​

  • Manutenzione e calibrazione: considera la semplicità dei requisiti di manutenzione e calibrazione.​

  • Limiti di budget: tieni conto dei costi e del budget a disposizione.​

Valutando questi criteri, puoi selezionare l'analizzatore di gas che meglio si adatta alle esigenze della tua applicazione.​

Gli analizzatori di gas Rosemount di Emerson sono in grado di rilevare e misurare diversi gas, tra cui monossido di carbonio (CO), ossigeno (O2), anidride carbonica (CO2), protossido d'azoto (N2O), biossido di zolfo (SO2), etilene (C2H4), azoto (N2), elio (He), idrogeno (H2) e tracce di umidità (H2O).

Il gascromatografo Rosemount 470XA è una soluzione compatta, economica e affidabile progettata per semplificare l'analisi di gas naturale nelle applicazioni su gas naturale. Fornisce misure C6+ BTU/CV accurate, tracciabili come da normativa internazionale.

Le soluzioni di monitoraggio delle emissioni in continuo (CEMS) basate su QCL/TDL Rosemount di Emerson sono una soluzione affidabile e collaudata sul campo per il monitoraggio accurato fino a dieci componenti di gas critici e inquinanti che aiuta gli operatori a soddisfare i requisiti di conformità ambientale e ottimizzare le prestazioni dei processi.​

Combinando le tecnologie Quantum Cascade Laser (QCL) e Tunable Diode Laser (TDL), questi sistemi ibridi multicomponente offrono un'analisi completa dei gas sia nella gamma spettrale del vicino infrarosso che in quella del medio infrarosso. Ciò consente agli operatori di rilevare un'ampia gamma di emissioni con una precisione senza eguali.​

I vantaggi principali includono:​

  • Accuratezza e velocità elevate: la tecnologia laser chirp brevettata acquisisce migliaia di misurazioni precise, garantendo unmonitoraggio delle emissioni ripetibile e in tempo reale.​

  • Operazioni semplificate: riduzione dei materiali di consumo e necessità di taratura minime consentono di ridurre i costi e rendono la manutenzione più semplice.​

  • Affidabilità automatizzata: le funzionalità integrate di convalida e taratura garantiscono prestazioni di misura uniformi senza la necessità di interventi manuali.​

  • Resistenza alle alte temperature: gestisce campioni con temperature fino a 190 °C (374 °F) per mantenere i campioni caldi/umidi al di sopra del punto di rugiada acido e garantire letture più accurate.​

  • Fiducia nella conformità: supporta le esigenze di monitoraggio delle emissioni a livello globale, nazionale, regionale e locale.​

Grazie alle tecnologie Rosemount di Emerson, ottieni la velocità, l'accuratezza e l'affidabilità necessarie per soddisfare con certezza le normative ambientali in continua evoluzione, migliorando al contempo l'efficienza del processo.​

Risorse