Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ 6888A In Situ Oxygen Analyzer

Analizzatore di ossigeno in sito 6888A Rosemount™

The Rosemount 6888A In Situ Oxygen Analyzer optimizes boilers, heaters, or kilns by measuring flue gas oxygen, enhancing efficiency and cutting energy costs.

L'analizzatore di ossigeno in sito 6888A Rosemount contribuisce a ottimizzare qualsiasi caldaia, riscaldatore alimentato o forno industriale o commerciale di grandi dimensioni mediante l'analisi dell'ossigeno all'interno del gas di scarico. Come parte di un sistema di trim dell'ossigeno, l'analizzatore 6888A Rosemount aiuta a migliorare l'efficienza dell'impianto e a ridurre i costi energetici. È semplice da installare, mettere in servizio e utilizzare. Il sensore, i diffusori e gli accessori sono stati sviluppati per offrire prestazioni e durata ottimali anche nelle condizioni di processo più difficili.

Caratteristiche principali

  • Offre un'accuratezza leader del settore (±0,75% della lettura o ±0,05% O2, in base a quale è maggiore)
  • Protocolli di comunicazione digitale HART® 5 e fieldbus FOUNDATION™ disponibili per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni
  • Xi Electronics opzionale include un'interfaccia operatore locale (LOI), un grande display LCD con retroilluminazione e funzioni software avanzate
  • Gli adattatori di montaggio sonda consentono una facile connessione all'Oxymitter Rosemount di classe mondiale Westinghouse esistente e alla maggior parte delle installazioni di sonde O2 della concorrenza
  • La diagnostica avanzata del sensore indica quando è consigliata la calibrazione e quando c'è un diffusore o un filtro ostruito
  • L'analizzatore di ossigeno in sito 6888A Rosemount è completamente riparabile sul campo e include un'opzione di inserimento della sonda variabile
  • La robusta cella allo zirconio dotata di microsfere catalitiche platinizzate per il rilevamento dell'ossigeno aumenta la durata delle celle in presenza di zolfo e altri agenti velenosi