Tecnologie a ultrasuoni clamp-on non intrusive
Con liquidi o gas, le tecnologie rifrattometriche e di misurazione della portata clamp-on a ultrasuoni non intrusive Flexim di Emerson consentono di misurare praticamente tutto ciò che scorre. La tecnologia innovativa e l'accuratezza ci posizionano come leader del settore nelle soluzioni di misurazione della portata. I misuratori di portata FLUXUS clamp-on misurano in modo affidabile la portata di quasi tutti i fluidi, sia liquidi che gassosi, ed eccellono nella misura del vapore, senza mai interrompere le operazioni. Il dispositivo di montaggio WaveInjector può operare a temperature estreme, estendendo il campo di applicazione della tecnologia a ultrasuoni non intrusiva a temperature comprese tra -200 e +630 °C (tra -328 e +1.166 °F). I nostri strumenti di misura, progettati per l'uso anche in ambienti esplosivi, garantiscono accuratezza, sicurezza e affidabilità in ogni condizione.
Perché Flexim
Nessun contatto con il materiale di processo e nessun rischio di perdite
Nessuna necessità di perforazioni e interruzioni delle operazioni
Indipendenti da fluidi, materiali e diametri dei tubi