Densità e viscosità​

Dispositivi avanzati per densità e viscosità per applicazioni che richiedono la misurazione di densità, concentrazione o viscosità.​

Density and Viscosity - Principles of Concentration Measurement

Principi di misurazione della concentrazione​

I misuratori di densità e & viscosità forniscono dati di concentrazione affidabili in applicazioni critiche utilizzando la tecnologia degli elementi vibranti. La densità viene misurata tramite lo spostamento di frequenza, mentre la viscosità viene misurata tramite la larghezza di banda del segnale. Ciascun indicatore è ottimizzato per l'analisi dei fluidi ad alte prestazioni.​

Prodotti

Prodotti

Risorse

Domande frequenti

Comprendere come funzionano le misure di densità e viscosità e perché sono importanti può contribuire a ottimizzare la qualità del processo e del prodotto.​

Questi indicatori usano un principio dell'elemento vibrante: la frequenza delle vibrazioni diminuisce all'aumentare della densità del fluido. I misuratori di viscosità consentono di analizzare anche altre caratteristiche di frequenza. Entrambi i tipi includono la misura della temperatura interna per compensare le variazioni della rigidità del metallo dovute alle variazioni di temperatura.​

La densità e la viscosità aiutano a valutare la qualità del prodotto, a effettuare la conversione tra massa e volume, a ottimizzare l'efficienza e a identificare le interfasi del prodotto. Sono essenziali per comprendere valore, composizione e quantità di liquidi, gas e fanghi.​

I densitometri e i viscosimetri vengono utilizzati in processi che comprendono la misura fiscale, il rilevamento dell'interfase, la miscelazione, la separazione, l'evaporazione e le modifiche del prodotto. Le applicazioni vanno dalla misurazione della densità del petrolio greggio al monitoraggio del contenuto di zucchero nelle bevande.​

Letture accurate di densità e viscosità migliorano l'uniformità, riducono gli sprechi e ottimizzano la qualità del prodotto, aumentando in ultima analisi la produttività e la potenzialità produttiva.​