Garantisci la sicurezza, l'integrità del sistema e il successo della missione
Sicurezza, prestazioni ottimizzate e maggiore affidabilità sono di vitale importanza nell'industria aerospaziale e della difesa. Rivolgiti alle soluzioni Emerson con strumentazione altamente accurata, come rilevamento di fiamma, pressione, temperatura, portata e livello, per proteggere gli asset, guidare il processo decisionale e mantenere l'integrità operativa negli ambienti più difficili.
Soluzioni aerospaziali
Hangar di aeromobili
Negli hangar degli aeromobili e all'interno delle aree di stoccaggio del combustibile possono verificarsi perdite di combustibile per l'aviazione altamente infiammabile. Tali incendi possono essere estremamente pericolosi, nonché estremamente costosi in quanto possono verificarsi danni all'aereo. Sebbene molte soluzioni di rilevamento delle fiamme di solito si concentrino sul velivolo stesso, è importante considerare anche il monitoraggio dell'hangar degli aeromobili. Il monitoraggio continuo con i rilevatori di fiamma Rosemount™ 975 può aiutare a rilevare e prevenire incendi pericolosi.
Soluzioni per la difesa
Monitoraggio militare e della difesa
I sensori di pressione e temperatura Paine™ di Emerson sono progettati per soddisfare i rigorosi requisiti delle applicazioni di monitoraggio e controllo del settore militare e della difesa. Tutti i sensori possono essere modificati per soddisfare le esigenze di progettazione e applicazione specifiche e sono disponibili con funzioni, campi di pressione, ingressi di tensione, connessioni elettriche, porte di pressione, collaudi speciali e compensazione termica come opzioni.
Prodotti in evidenza
Domande frequenti
I sensori di pressione e trasduttori Paine di Emerson sono utilizzati per il controllo idraulico in razzi e satelliti. Questi sensori di pressione aiutano a controllare la spinta, la sterzata e i sistemi di posizionamento, consentendo una manovra precisa durante il lancio e un controllo accurato dell'orientamento una volta nello spazio. La loro alta affidabilità li rende particolarmente adatti per applicazioni aerospaziali e spaziali esigenti, dove le prestazioni sono fondamentali per la missione.
I sensori di pressione e trasduttori Paine di Emerson sono utilizzati per il controllo idraulico nei veicoli militari. Le applicazioni includono sterzo, frenata, sistemi di sospensione, azionamento delle armi e altre attrezzature essenziali per la missione. Progettati per ambienti operativi difficili, questi sensori di pressione offrono l'affidabilità e l'accuratezza necessarie per mantenere le prestazioni del veicolo e la prontezza alla missione.
I sensori di pressione Paine sono utilizzati nelle applicazioni aerospaziali e spaziali, inclusi i sistemi di propulsione dei razzi e i sistemi di controllo dei veicoli spaziali, dove aiutano a monitorare le pressioni critiche utilizzate per la propulsione e il controllo direzionale.
In molte applicazioni militari, i sensori di pressione sono considerati componenti di consumo e non vengono calibrati regolarmente, ma spesso sono sostituiti dopo un singolo utilizzo o secondo un programma di manutenzione preventiva, nonostante abbiano una durata di servizio minima. Questo approccio aiuta a garantire livelli massimi di integrità del sistema, affidabilità e prontezza operativa.