Fallback image
paine 212 miniature satellite and space pressure transmitter

Trasmettitore di pressione satellitare e spaziale miniaturizzato 212 Paine™

Paine 212 Satellite & Space Pressure Transmitter meets Class 'S' standards for reliable mission-critical measurements.

Progettato con elettronica libera QML-V/ELDRS di classe S per rispettare gli standard EEE INST-002/MSFCSTD-3012 Livello 1, il trasmettitore di pressione satellitare e spaziale miniaturizzato 212 Paine fornisce una misurazione affidabile nelle applicazioni delle missioni critiche. Questo trasmettitore a elevate prestazioni presenta una massa ridotta (75 grammi) e un'accuratezza di ±1,5% del fondo scala. Le applicazioni includono la pressione del serbatoio del carburante e la pressione del propulsore a propellente.

Caratteristiche principali

  • Progettato con elettronica libera QML-V/ELDRS di classe S per rispettare gli standard EEE INST-002/MSFCSTD-3012 Livello 1
  • Utilizzabile in ambienti satellitari con classificazione/resistenza alle radiazioni a 100K Rad (Si) di dose totale
  • Funziona con alimentazione a 12-15 Volt o con eccitazione a 24-32 Volt e garantisce un'accuratezza a fondo scala di ±1,5%
  • Progettato per la misurazione di pressioni fino a 344 bar (5000 psia) con comparto secondario a 344 bar (5000 psia)
  • Immune a Single Event Latch (SEL)
  • Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati