Un rischio in meno per il progetto
Realizzazione di progetti ottimizzati
I tuoi progetti procedono come previsto quando viene coinvolto il Project Management Office (PMO) di Emerson. Il nostro lavoro? Gestisci i dettagli della tua strumentazione di misurazione in modo che siano in linea con le tue specifiche, l'ambito, la tempistica e il budget.
Fornire le risorse necessarie, dove e quando servono.
•Team dedicati al progetto
•Leadership del team da parte dei nostri project manager certificati PMP®
•Risorse distribuite in modo strategico e connesse a livello globale
•Processi standardizzati di gestione dei progetti a livello globale
•Strumenti digitali di gestione dei progetti e collaborazione
Ciclo di vita del progetto
Pre-FEED (Scoperta)
Ci impegniamo con te sin dalle prime fasi, consentendo ai nostri esperti di gestione dei progetti di aiutarti a definire la strategia, gli obiettivi, l'ambito e i requisiti tecnici preliminari del progetto. Le tue filosofie progettuali vengono tradotte in specifiche e progetti in linea con la tua visione, grazie a un approccio collaborativo.
FEED (Proposta)
I nostri team di progetto si coordinano per confermare le specifiche tecniche, commerciali e dei materiali. Viene sviluppata e presentata una proposta di progetto che ottimizza le soluzioni di prodotto per migliorare la gestione dell'ambito.
Disegni e documentazione
I disegni e la documentazione dei tuoi progetti creati e gestiti dai nostri esperti
Riduci la pianificazione dell'approvazione di disegni e documenti fino al 31%. Risparmia fino al 67% sui costi e semplifica la progettazione specificando le tue esigenze in anticipo. Il nostro team garantisce allineamento, qualità ed efficienza nella documentazione dei progetti. Offriamo soluzioni per gestire la complessità, semplificare la progettazione, alleggerire il carico di lavoro, rispettare le pianificazioni e ridurre al minimo le rilavorazioni.
Riduci i tempi di ingegnerizzazione durante la fase di progettazione ed elimina i rischi con la nostra offerta completa di modelli 3D. Ordina con facilità modelli di strumentazione di misura in 3D, eliminando la necessità di crearne di tuoi. Disponibile in formato file IGES o STEP.
Assicurati che la documentazione del progetto sia chiara, accurata e allineata ai requisiti, dall'inizio alla fine. Le nostre offerte di documentazione e manuali tecnici/dossier per la strumentazione di misura sono progettate per ridurre al minimo i rischi, semplificare la gestione dei documenti e tenere il progetto in carreggiata, migliorando al contempo visibilità e controllo sul processo di documentazione. Concentrati sul successo del progetto mentre noi gestiamo i dettagli.
Servizi di progettazione
Servizi su misura per i tuoi progetti, dalla scoperta alla chiusura
Garantiamo qualità attraverso l'ingegnerizzazione e la gestione dei progetti, il controllo della documentazione e altro ancora. Una pianificazione efficace riduce i programmi di lavoro del 39% e i costi del 20%. I nostri project manager eseguono e monitorano i tuoi progetti per la strumentazione di misura, rimanendo costantemente aggiornati e mitigando i rischi. Dalla scoperta alla consegna, raggiungi gli obiettivi con i nostri servizi completi.
Specifica dati e risultati finali del progetto per allineare la documentazione ai tuoi requisiti ed esigenze. Rispetta le pianificazioni dei progetti riducendo le revisioni. Le nostre best practice per la documentazione possono migliorare i risultati in termini di costi ed efficienza fino al 69%.
Utilizza i nostri servizi di ispezione e collaudo per verificare che i prodotti soddisfino l'ambito del progetto. Garantisci standard elevati aderendo a un piano di ispezione e collaudo (ITP). Che sia necessario scattare fotografie della strumentazione prima della spedizione o organizzare un'ispezione con testimonianza, siamo in grado di soddisfare le tue esigenze.
Il nostro portafoglio di servizi speciali per l'imballaggio salvaguarda l'arrivo della vostra strumentazione di misura. Proteggi le spedizioni dalle condizioni difficili che si incontrano durante il trasporto. Elimina i rischi e le incertezze garantendo consegne puntuali e nel rispetto del budget.
I piani cambiano e noi possiamo alleviare alcuni dei problemi. Rivedi in modo efficiente i requisiti di progettazione. Adegua gli ordini per soddisfare le esigenze e le aspettative aziendali. Mantieni lo slancio del progetto e rispondi con fiducia alle esigenze in continua evoluzione.

Emerson’s Measurement Instrumentation Project Management Office (PMO)
Domande frequenti
Ottieni risposte a domande comuni su come Emerson supporta i progetti di strumentazione di misura dal pre-FEED fino all'esecuzione, alla consegna e alla chiusura.
Emerson riduce i rischi applicando ai progetti di strumentazione di misura processi dedicati di gestione del progetto, coordinamento tecnico, controllo della documentazione ed esecuzione standardizzata. Una pianificazione efficace può ridurre i programmi del 39% e i costi del 20%, mentre i project manager certificati PMP® di Emerson eseguono e monitorano i progetti per mantenerli in linea con le tempistiche e mitigare i rischi. Questo approccio supporta una migliore aderenza al programma, il controllo dei costi e la visibilità complessiva del progetto durante il suo intero ciclo di vita.
Il Project Management Office per la strumentazione di misura è in grado di gestire la preparazione e la gestione della documentazione di progetto in base alle tue esigenze specifiche. Questo può contribuire a evitare rilavorazioni, supportare la pianificazione del progetto e ridurre i costi fino al 69%.
Il supporto può includere la gestione dei documenti richiesti per la registrazione o l'approvazione (come certificazioni, procedure di produzione e manuali di riferimento) nonché la compilazione di un databook della documentazione finale alla chiusura del progetto. L'obiettivo è rendere la documentazione più facile da gestire, ridurre il rischio di errori o informazioni mancanti e tenerti informato per l'intero corso del progetto.
Emerson offre sia disegni certificati 2D che modelli 3D per i progetti di strumentazione di misura. I disegni 2D sono concepiti per supportare le approvazioni o registrare i requisiti, riducendo al contempo i tempi di progettazione e i rischi di progetto. I modelli 3D sono disponibili nei formati IGES o STEP, aiutando i team ad accelerare le fasi di progettazione ed eliminare la necessità di creare i modelli internamente.
I servizi di documentazione e i disegni di Emerson sono studiati per abbreviare i cicli di approvazione e ridurre il carico di lavoro di progettazione, cogliendo in anticipo le esigenze del progetto. Questo approccio può ridurre il programma di approvazione di disegni e documenti fino al 31% e permettere di ottenere un risparmio sui costi del 67%.
Emerson offre servizi di ispezione e test per verificare che la strumentazione soddisfi i requisiti definiti e gli standard di qualità prima della spedizione. Questi servizi seguono un piano di ispezione e test e possono includere la verifica del prodotto, i controlli della documentazione, le fotografie pre-spedizione e le ispezioni con testimone. L'obiettivo è confermare che tutti i prodotti da consegnare soddisfino le specifiche prima della spedizione.
Sono disponibili servizi di imballaggio e spedizione personalizzati per assicurare una consegna sicura della strumentazione. I metodi di imballaggio vengono selezionati in base alle condizioni di trasporto per proteggere le apparecchiature e ridurre il rischio di danni in transito, per garantire consegne affidabili e puntuali.
Il PMO gestisce le modifiche al progetto attraverso un approccio strutturato che mantiene gli aggiornamenti controllati e visibili. I requisiti tecnici e i dettagli dell'ordine vengono esaminati in modo coordinato, con una chiara comprensione degli impatti su programma e costi prima che le modifiche vengano implementate.
Seguendo un piano di gestione delle modifiche definito, il PMO aiuta a ridurre al minimo le interruzioni, evitare rilavorazioni e far progredire il progetto man mano che i requisiti si evolvono.