Strumentazione di misura per applicazioni su acqua e acque reflue​

Elimina i guasti di misurazione legacy, riducete la manutenzione e tieni i processi in funzione con un monitoraggio affidabile e continuo.​

Misure accurate e in tempo reale per processi di trattamento dell'acqua ottimizzati​

Gli operatori del settore acque e acque reflue sono costantemente sotto pressione per mantenere i processi in funzione in modo affidabile ed efficiente, rispettando al contempo i requisiti normativi sempre più severi. Strumentazione obsoleta, informazioni limitate sul processo e asset difficili da misurare rendono tutto questo sempre più difficile. ​

Che si tratti di gestire sistemi idrici municipali, processi di trattamento delle acque reflue o acque meteoriche, Emerson offre soluzioni di misura robuste e affidabili che aiutano a ridurre la manutenzione, migliorare le prestazioni del sistema e garantire la fiducia nelle operazioni.​

  • Misura con precisione livello, portata, pressione e qualità dell'acqua​
  • Riduci i tempi di fermo causati da guasti della strumentazione legacy​
  • Monitora le risorse remote senza arresti o necessità di accesso al sito​
  • Mantieni la conformità con dati di misura continui e verificabili​
  • Raggiungi gli obiettivi di sostenibilità grazie a una maggiore efficienza operativa​

Soluzioni per il trattamento di acque ed acque reflue

Water Wastewater - Level Solutions for Water Management

Ottimizza la gestione delle acque con la gamma completa di soluzioni di livello di Emerson. Garantisci la conformità alle normative e migliora la sostenibilità del tuo impianto di trattamento delle acque, evitando al contempo le tracimazioni con una strumentazione senza manutenzione e i dispositivi senza calibrazione. Taglia i costi operativi e riduci le ispezioni manuali grazie a strumenti robusti e affidabili, progettati per resistere alle condizioni ambientali più difficili.

Risorse

Soluzioni per l'industria

Soluzioni complete di Emerson per la gestione di acqua e acque reflue

Semplifica le operazioni con soluzioni per l'automazione avanzate, un portafoglio prodotti diversificato ed esperienza applicativa da un unico fornitore.

Domande frequenti

La giusta tecnologia di portata per acqua e acque reflue dipende dall'accuratezza, dai vincoli di installazione, dalle condizioni di processo e dalla possibilità di arrestare il processo. I misuratori magnetici Rosemount di Emerson forniscono misurazioni in linea ad alta accuratezza, mentre imisuratori a ultrasuoni clamp-on Fleximconsentono un'installazione non intrusiva. Insieme, permettono agli operatori di migliorare la qualità dei dati, aggiornare i punti di misurazione e mantenere le operazioni senza interruzioni del processo.​

Fallback image

La differenza è che i misuratori magnetici in linea come Emerson Rosemount 8750W misurano la portata di un liquido conduttivo/fango all'interno del tubo, mentre i misuratori di portata a ultrasuoni clamp-on misurano esternamente senza contatto. I misuratori magnetici Rosemount consentono misurazioni ad alta accuratezza, continue e permanenti, mentre i misuratori clamp-on Flexim forniscono misurazioni non intrusive e prive di derive e possono supportare misure aggiuntive come la temperatura. Facilitano la risoluzione temporanea dei problemi e la diagnostica portatile senza interrompere il servizio.​

Fallback image

Le stazioni di sollevamento e i sistemi fognari devono resistere ad ambienti difficili, fornendo al contempo una visibilità continua in condizioni mutevoli. Il portafoglio di Emerson include misure di livello con radar non contattivo, robusti trasmettitori di pressione e soluzioni accurate per la misurazione della portata, progettate per supportare un funzionamento affidabile in applicazioni di pompaggio e acque reflue.

Combinando strumentazione da campo affidabile con dati di misurazione in tempo reale, queste tecnologie riducono i punti di guasto comuni. Forniscono dati in tempo reale invece di informazioni basate solo su allarmi e consentono agli operatori di controllare meglio il pompaggio, prevenire le tracimazioni e migliorare l'affidabilità del sistema.​

Fallback image

La riduzione delle perdite di acqua e il miglioramento dell'efficienza dipendono da una misurazione accurata e continua lungo tutto il processo di trattamento e larete. La strumentazione per portata, livello e pressione di Emerson fornisce i dati in tempo reale necessari per comprendere le prestazioni del sistema, bilanciare i flussi, identificare le perdite e ottimizzare il controllo dell'impianto.

I misuratori di portata magnetici Rosemount e i misuratori di portata a ultrasuoni clamp-on Flexim aiutano gli operatori a migliorare la responsabilità idrica, ridurre l'acqua non fatturata e prendere decisioni operative più rapide e informate.​

Fallback image

Il monitoraggio costante dei parametri chiave quali pH, conduttività, torbidità, ossigeno disciolto e livelli di disinfettante è essenziale per mantenere la stabilità del processo, la qualità dell'acqua e la conformità. Le soluzioni di analisi dei liquidi Rosemount di Emerson offrono misure continue con diagnostica avanzata per prestazioni affidabili nelle applicazioni di trattamento dell'acqua potabile e delle acque reflue.​

Passando dal campionamento periodico alla visibilità continua del processo, gli operatori possono ottimizzare la conformità, ridurre i rischi operativi, rilevare le modifiche al processo in anticipo e supportare un controllo di processo più efficace.​

Fallback image

La strumentazione moderna supporta il monitoraggio remoto fornendo accesso in tempo reale alle condizioni di processo e allo stato dei dispositivi, riducendo le ispezioni manuali e migliorando i tempi di risposta. Le tecnologie di misura Emerson consentono tutto questo attraverso diagnostica avanzata, comunicazioni digitali e connettività wireless. I misuratori magnetici Rosemount offrono Smart Meter Verification, mentre i misuratori clamp-on Flexim forniscono Advanced Meter Verification, consentendo controlli in loco senza interrompere il servizio o rimuovere dispositivi.​

Fallback image

Le cause più comuni di misure di portata o livello imprecise sono strumenti obsoleti, accumulo, installazione scadente e cambiamenti delle condizioni di processo come fluttuazioni di temperatura, vapore, condensa o vento. Emerson risolve questi problemi con radar non contattivi Rosemount, come ad esempio il trasmettitore di livello e portata Rosemount 1208 e misuratori di portata clamp-on Flexim come Flexim FLUXUS 731 WD, che riducono le incrostazioni, mantengono una misurazione stabile in ambienti difficili e consentono l'installazione senza interrompere il servizio.​

Fallback image