Sensori di livello robusti e facili da installare per stazioni di sollevamento
Le stazioni di sollevamento delle acque reflue, i pozzetti a secco e i pozzi non a secco sono utilizzati per trasportare le acque reflue da basse ad alte quote e principalmente per spostare le acque reflue dalle aree residenziali agli impianti di trattamento delle acque di scarico. Vengono inoltre comunemente utilizzate assieme a stazioni di pompaggio negli impianti di trattamento delle acque di scarico. La misurazione del livello viene utilizzata per un controllo accurato della pompa, sia per avviare livelli elevati che per spegnerli a bassi livelli per evitare il funzionamento a secco.