Monitoraggio di corrosione ed erosione

Monitora i rischi e l'impatto di corrosione ed erosione per consentire processi operativi al massimo della capacità.

Migliora la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza operativa grazie al monitoraggio continuo di corrosione ed erosione

I guasti dovuti a corrosione ed erosione sono spesso responsabili di tempi di inattività significativi negli impianti di processo, con un impatto significativo sia sull'affidabilità operativa che sulla redditività. Nei sistemi critici, questo degrado riduce la durata utile delle risorse e compromette l'integrità meccanica, causando spesso perdite di produzione e potenziali incidenti di sicurezza. Processi di manutenzione reattiva più tradizionali significano che i danni vengono rilevati dopo che si è verificata una perdita sostanziale di metallo, con conseguente mitigazione limitata e costosa.  

Le soluzioni di monitoraggio della corrosione e dell'erosione di Emerson possono aiutare a comprendere appieno i rischi di corrosione ed erosione e l'effetto di tali rischi sull'impianto. Questi dati possono essere usati per prendere decisioni meglio informate, ottimizzando prestazioni, sicurezza e redditività dell'impianto. 

Prodotti

Monitoraggio dello spessore a ultrasuoni (UT)

Monitoraggio di corrosione ed erosione - Trasmettitori di corrosione ed erosione wireless Rosemount

Trasmettitori wireless di erosione e corrosione Rosemount™

Monitora costantemente lo stato di integrità delle risorse e l'impatto della corrosione e dell'erosione con i trasmettitori di spessore ultrasonici wireless Rosemount. Questi dispositivi non intrusivi installati in modo permanente monitorano lo spessore delle pareti degli asset e forniscono dati affidabili e accurati per prendere decisioni più informate e mantenere l'operatività al massimo del suo potenziale. 

 

Monitoraggio e rilevamento di sabbia

Monitoraggio della corrosione e dell'erosione - Dispositivo di controllo delle particelle acustiche Rosemount SAM42

Rilevatore acustico di particelle Rosemount SAM42

Comprendi il rischio di erosione con il rilevatore acustico delle particelle Rosemount SAM42 Questo dispositivo non intrusivo, installato in modo permanente, rileva acusticamente i solidi nel flusso di processo e misura l'intensità dei solidi in tempo reale per consentire la valutazione del rischio di erosione prima che si verifichino danni, contribuendo a prolungare la vita utile degli asset. 

 

Monitoraggio della corrosione e dell'erosione - Monitoraggio della corrosività dei fluidi in linea

Monitoraggio della corrosività del fluido in linea

Rileva in tempo reale i cambiamenti in termini di corrosione ed erosione nel fluido di processo con i trasmettitori wireless per la misura di corrosione ed erosione della serie 4390 di Rosemount. Questi trasmettitori forniscono dati di monitoraggio accurati e altamente sensibili sulla corrosione e sull'erosione tramite sonde che entrano in contatto diretto con il fluido di processo, aiutando a controllare il rischio di corrosione o erosione e a ottimizzare le operazioni.

 

Software per la gestione della corrosione

Corrosion and Erosion Monitoring - Plantweb Insight Corrosion and Erosion Applications

Applicazioni di monitoraggio di corrosione ed erosione Plantweb Insightght

Ottieni una migliore visibilità sullo stato di salute dei tuoi asset grazie a una rete di intelligenza predittiva. Le applicazioni di monitoraggio di corrosione ed erosione Plantweb Insight di Emerson offrono analisi e informazioni approfondite in tempo reale, utili per prevenire danni da corrosione o erosione prima che si verifichino e adottare la manutenzione predittiva per operazioni più ottimizzate. 

 

Domande frequenti

La corrosione avviene attraverso reazioni chimiche o elettrochimiche tra un materiale e il suo ambiente, con conseguente formazione di ossidi o altri composti. L'erosione è puramente meccanica, nel senso che il materiale viene rimosso attraverso l'impatto fisico da particelle, liquidi o gas che colpiscono la superficie. 

La corrosione e l'erosione possono essere misurate utilizzando rilevamenti della perdita di peso, test di spessore a ultrasuoni o sonde elettriche (per monitorare la variazione di resistenza in un elemento). Le rilevazioni dell'erosione di solito implicano la mappatura della superficie con strumenti specifici come radiografie o test delle perdite di metallo. Entrambi richiedono un monitoraggio a intervalli regolari per stabilire le tendenze e prevedere quando eseguire la manutenzione. 

Il monitoraggio continuo può anche essere implementato utilizzando sonde a resistenza elettrica, sonde a resistenza di polarizzazione lineare o sensori di spessore a ultrasuoni online, che trasmettono lo spessore delle pareti in modo non intrusivo in tempo reale. 

Il monitoraggio della corrosione è la pratica che misura e traccia il degrado dei metalli dovuto a reazioni chimiche o elettrochimiche con l'ambiente in cui si trovano. Il monitoraggio della corrosione aiuta gli ingegneri a prevedere la durata degli asset per eseguire la manutenzione proattiva, ottimizzare le strategie di inibizione della corrosione ed evitare tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati. 

È efficace combinare tecnologie complementari come la misurazione degli spessori a ultrasuoni e il rilevamento acustico per il monitoraggio dell'erosione. I dati possono essere inseriti in un sistema di monitoraggio centralizzato che utilizza l'analisi per identificare le tendenze e avvisare tempestivamente di potenziali problemi.  

Mentre i test manuali tradizionali richiedono sempre un gel o un fluido accoppiante per trasmettere gli ultrasuoni tra la sonda e il materiale, la tecnologia ultrasonica brevettata da Emerson consente ai dispositivi installati in modo permanente senza elemento accoppiante di fornire i dati direttamente alla scrivania dell'utente. Le guide d'onda con accoppiamento a secco e i trasduttori acustici elettromagnetici consentono l'installazione di dispositivi senza necessità di accoppiamento durante il funzionamento. 

Risorse