Fallback image
Rosemount™ Wireless ET310C Corrosion and Erosion Transmitter

Trasmettitore wireless di erosione e corrosione Rosemount™ ET310C

Non-intrusive, battery-powered, ultrasonic thickness transmitter continuously measures pipe or vessel wall thickness.

Ottieni una visibilità costante sulle tendenze di corrosione ed erosione con i dati in tempo reale prodotti dal trasmettitore di erosione e corrosione Rosemount Wireless ET310C. Ottimizzato per l'uso nel settore chimico, questo trasmettitore dello spessore dei tubi a ultrasuoni, non intrusivo e alimentato a batteria, rileva in modo costante lo spessore delle pareti di tubi o serbatoi per aiutarti a comprendere l'impatto della corrosione e dell'erosione sui tuoi asset in presenza di temperature fino a 160 °C (320 °F). Il dispositivo è facile e veloce da installare e fornisce dati affidabili e precisi su una rete WirelessHART®, aiutandoti a prendere decisioni meglio informate su manutenzione e sostituzione degli asset.

Caratteristiche principali

  • Si può utilizzare in applicazioni con temperature fino a 160 °C (320 °F)
  • Il rilevamento delle perdite di metallo migliore del settore individua con precisione le tendenze di corrosione ed erosione, evitando le ispezioni manuali inefficienti e potenzialmente pericolose
  • L'installazione facile, intuitiva e non invasiva consente di adottare un metodo rapido per l'implementazione, senza i costi di installazione del cablaggio
  • Non è necessario alcun adattatore e la lunga durata della batteria consente di rimandare la manutenzione del trasmettitore fino a 9 anni.
  • La tecnologia WirelessHART è sicura, conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99%