Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ Wireless WT210 Corrosion and Erosion Transmitter

Trasmettitori wireless di erosione e corrosione Rosemount™ WT210

This non-intrusive, battery-powered, easy to install, ultrasonic thickness transmitter continuously measures pipe or vessel wall thickness to help you understand the impact of corrosion and erosion

Ottieni una visibilità costante sulle tendenze di corrosione ed erosione con i dati in tempo reale prodotti dal trasmettitore di erosione e corrosione Rosemount Wireless WT210. Questo trasmettitore dello spessore dei tubi a ultrasuoni, non intrusivo e alimentato a batteria, rileva in modo costante lo spessore delle pareti di tubi o serbatoi per aiutarti a comprendere l'impatto della corrosione e dell'erosione sui tuoi asset in presenza di temperature fino a 600 °C (1100 °F). Il dispositivo è facile e veloce da installare e fornisce dati affidabili e precisi su una rete WirelessHART®, aiutandoti a prendere decisioni meglio informate su manutenzione e sostituzione degli asset.

Caratteristiche principali

  • Grazie all'innovativa tecnologia della guida d'onda, il trasmettitore garantisce un funzionamento costante anche a temperature di 600 °C (1.100 °F) senza la necessità di un adattatore
  • Il rilevamento delle perdite di metallo migliore del settore individua con precisione le tendenze di corrosione ed erosione, evitando le ispezioni manuali inefficienti e potenzialmente pericolose
  • L'installazione facile, intuitiva e non invasiva consente di adottare un metodo rapido per l'implementazione, senza i costi di installazione del cablaggio
  • Installazione senza saldature in applicazioni con temperature fino a 425 °C (797 °F), quando si utilizza il trasmettitore con montaggio universale
  • Non è necessario alcun adattatore e la lunga durata della batteria consente di rimandare la manutenzione del trasmettitore fino a 9 anni.
  • La tecnologia WirelessHART è sicura, conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99%