Strumentazione di misura​

Scopri soluzioni di misura di precisione che ti aiutano a misurare ciò che conta, promuovendo decisioni più intelligenti ed elevando il tuo business a nuovi livelli.

Leader nella strumentazione di misurazione da oltre 50 anni​

Da oltre mezzo secolo Emerson è il tuo partner di fiducia nell'esplorazione di nuove opportunità. Il suo coraggioso approccio orientato al futuro è sostenuto da un portafoglio ineguagliabile di strumentazioni di analisi e misurazione, software, sistemi integrati e servizi. Queste soluzioni innovative forniscono le informazioni di utilità pratica necessarie per soddisfare le mutevoli esigenze dell'industria di processo, raggiungendo al contempo gli obiettivi di sicurezza, produttività e sostenibilità.​

Measurement Instrumentation - Reliable and Precise Pressure Measurements Even in Harsh Environments

Innovazioni tecnologiche all'avanguardia​

Scopri le più recenti innovazioni per la misurazione della pressione.


Grazie alle sue caratteristiche innovative pensate per semplificarti la vita, il trasmettitore di pressione Rosemount 4051S ti offre di più sotto ogni aspetto: maggiore flessibilità, prestazioni superiori, informazioni più approfondite e maggiore tranquillità. ​ Progettato per soddisfare le diverse esigenze di misurazione, il trasmettitore Rosemount 4051S è la soluzione ideale per la misurazione di pressione, livello di pressione differenziale e portata a pressione differenziale.


Rivoluziona le tue misurazioni di temperatura e trasforma le tue operazioni con il nuovissimo trasmettitore di temperatura  Rosemount™ 3144S. Dotato di caratteristiche innovative per soddisfare le esigenze di misurazione più complesse e di prestazioni senza pari, il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S è la risposta ideale per una misurazione della temperatura di prim'ordine.​


Il trasmettitore di livello wireless Rosemount 3408 è il primo trasmettitore di livello radar non contattivo WirelessHART nativo al mondo. È progettato per automatizzare le misure di livello in luoghi difficili da raggiungere, offrendo visibilità sui processi e riducendo i costi relativi al cablaggio elettrico e per gli spostamenti in siti remoti. Aumenta la flessibilità del tuo impianto e offri agli utenti un accesso facile e sicuro ai dati di processo dalla sala di controllo.


L'analizzatore di ossigeno in situ Rosemount CX2100 utilizza celle in ossido di zirconio collaudate sul campo e dispone di caratteristiche indispensabili quali il corpo sonda a innesto rapido, la funzione di calibrazione/controllo della calibrazione e il dispositivo di interblocco di sicurezza a fiamma, per ottimizzare la manutenzione e garantire un funzionamento altamente efficiente con una combustione più pulita. Il Rosemount CX2100 consente una facile rimozione del corpo della sonda grazie al sistema di innesto rapido che rende le operazioni di manutenzione o sostituzione più veloci che mai.

Prodotti

Settori

Domande frequenti

La diagnostica avanzata è integrata nel portafoglio di strumenti di misura di Emerson e copre pressione, portata, livello e temperatura, per monitorare in modo costante lo stato dei dispositivi e le condizioni di processo in tempo reale, senza interrompere le operazioni. Grazie agli avvisi tempestivi, la diagnostica avanzata consente ai team operativi di prevenire incidenti, individuare i potenziali problemi prima che si aggravino e pianificare la manutenzione in modo proattivo. Per i misuratori di portata e i trasmettitori di livello, Smart Meter Verification valuta automaticamente prestazioni e integrità senza interrompere il processo, confrontando le misure in tempo reale con i valori di riferimento della calibrazione per rilevare tempestivamente le deviazioni e generando rapporti di verifica con data e ora. In tutta la strumentazione per la pressione, la diagnostica integrata rileva problemi quali linee di impulso ostruite e guasti del circuito elettrico prima che impattino sulla qualità della misura, mentre i trasmettitori di temperatura monitorano in modo costante la deriva del sensore e la degradazione della termocoppia. Il risultato è il passaggio da una costosa costosa manutenzione basata su programmi a strategie intelligenti basate sulle condizioni, contribuendo così a ridurre i fermi non pianificati degli impianti, a ridurre i costi di assistenza sul campo e a tenere il personale lontano dalle aree pericolose. 

Il termine strumentazione di misura non intrusiva si riferisce a tecnologie che misurano le condizioni di processo, quali portata, livello, temperatura o pressione, dall'esterno del tubo o del serbatoio, senza richiedere una penetrazione del processo o un contatto diretto con il fluido. Il portafoglio di misuratori non intrusivi di Emerson comprende misuratori di portata a ultrasuoni clamp-on, trasmettitori di livello radar non contattivi, strumentazione esterna per la misura della temperatura e soluzioni wireless. Queste tecnologie sono da preferire quando l'isolamento del processo non è possibile, quando i tempi di fermo dell'installazione devono essere ridotti al minimo, quando si lavora con fluidi pericolosi o corrosivi o quando si adatta la strumentazione all'infrastruttura esistente senza apportare modifiche. 

Emerson offre una gamma completa di strumenti di misura classificati SIL (Safety Integrity Level) e certificati per l'uso in aree pericolose, inclusi dispositivi certificati ATEX, IECEx e FM. Molte soluzioni sono certificate SIL 2 o SIL 3, tra cui trasmettitori di pressione, trasmettitori di temperatura, trasmettitori di livello, misuratori di portata vortex e alcuni misuratori di portata magnetici. Molti rilevatori di fiamma e gas sono approvati SIL 2 e contribuiscono a proteggere il personale e le strutture dai pericoli derivanti da gas combustibili e tossici in ambienti dei settori oil & gas, chimico e della raffinazione. Le tecnologie di misura non intrusive contribuiscono a ridurre ulteriormente i rischi per la sicurezza minimizzando o eliminando le penetrazioni del processo e i requisiti di lavorazione a caldo. 

Sì, Emerson offre un'ampia gamma di strumenti wireless, gateway e software compatibili che producono flussi di dati affidabili e continui per migliorare sicurezza, efficienza operativa e sostenibilità della struttura. Le tecnologie wireless industriali aiutano anche a eliminare i punti ciechi negli impianti, dove in precedenza erano troppo difficile o costoso installare strumenti cablati. Consentendo un monitoraggio economicamente vantaggioso di aree precedentemente inaccessibili, troppo costose da raggiungere o ad alto rischio, le soluzioni wireless di Emerson riducono le esigenze di cablaggio e i tempi di installazione, garantendo al contempo un'affidabilità dei dati superiore al 99% grazie alla tecnologia WirelessHART®. L'infrastruttura mesh wireless scalabile di Emerson si integra con i sistemi host DCS e SCADA esistenti.  

La strumentazione di misura Emerson serve oltre una dozzina di settori industriali di processo, tra cui petrolio e gas, raffinazione, chimica, produzione di energia, acqua e acque reflue, alimenti e bevande, scienze biologiche, marittimo, cellulosa e carta, estrazione mineraria e metalli, aerospaziale e difesa e data center. Con oltre 50 anni di esperienza nel campo delle misure, Emerson combina il più vasto portafoglio di strumenti del settore con servizi per il ciclo di vita, strumenti di progettazione, servizi di formazione e piattaforme software digitali come Plantweb Insight™. Questa combinazione di strumentazione, software e servizi consente ai clienti di migliorare sicurezza, efficienza operativa, qualità del prodotto e prestazioni in termini ambientali. 

Il portafoglio di strumentazioni di misura di Emerson offre la più vasta gamma al mondo di tecnologie industriali di rilevamento e analisi, che spaziano dalla misura della pressione, alla misura della portata, alla misura del livello, alla misura della temperatura, all'analisi dei gas, all'analisi dei liquidi, alla misura della densità e della viscosità, al rilevamento di fiamme e gas, al monitoraggio della corrosione e dell'erosione e alla tecnologia wireless industriale. I principali marchi di prodotti sono Rosemount™, Micro Motion™, Flexim™, Roxar™ e Plantweb Insight™.