Progettato per soddisfare le diverse esigenze di misura, il trasmettitore Rosemount 4051S è la soluzione di primo livello per la misura di pressione, livello di pressione differenziale e portata a pressione differenziale. Scegli il dispositivo Rosemount 4051S che si adatta meglio alle tue esigenze: ottieni le stesse caratteristiche innovative indipendentemente dalle misure che intendi rilevare.
Rivoluziona il modo in cui viene misurata la pressione
Con funzionalità innovative che semplificano la vita, il trasmettitore di pressione Rosemount 4051S offre di più: più flessibilità, più prestazioni, più informazioni e più tranquillità.
Di' addio ai guasti dei prodotti e ai tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati. Il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount è progettato per resistere ai processi più difficili e agli ambienti più difficili. Lavora con più tranquillità sapendo che offre:
- Garanzia leader del settore di 20 anni
- Stabilità leader del settore di 20 anni
- Tempi di risposta più rapidi, meno di 50 ms
- Range di 800:1 che riduce il numero di modelli esclusivi necessari per l'inventario
Il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount è dotato di sicurezza intrinseca che aiuta a proteggere il team e la struttura.
- Aumenta la sicurezza del personale ed & evita aree pericolose grazie alla connettività Bluetooth®
- Test di collaudo e & registrazione guidati semplificano i test grazie a un processo semplice passo-passo
- I test integrati forniscono una verifica affidabile della funzionalità dello strumento per migliorare efficienza operativa e & sicurezza
- Certificazione SIL 2/3 IEC 61508
Con più informazioni a portata di mano puoi prendere decisioni con maggiore sicurezza.
- Monitoraggio continuo dello stato di integrità dell'intero circuito elettrico per rilevare potenziali guasti prima che si verifichino.
- L'uscita risponde alle modifiche del processo grazie al rilevamento della linea ad impulso collegata
- Diagnostica condizioni anomale con informazioni di processo e & ricevi notifiche prima che le operazioni ne risentano
- Assegna priorità al lavoro ed & evita arresti con gli allarmi di processo
- Registri di calibrazione e & diagnostica incorporati che consentono di accedere alle informazioni necessarie
Connessione con tecnologia Bluetooth® per una maggiore produttività, affidabilità e sicurezza. Decisioni in tempo reale grazie a:
- Giri dell'operatore semplificati grazie a un collegamento semplice e & veloce dei dispositivi
- Miglioramento della risoluzione dei problemi e & della configurazione grazie all'individuazione dei dispositivi che necessitano di attenzione
- App AMS Device Configurator per un'esperienza senza problemi su tutti i dispositivi
Gli interruttori di pressione forniscono una protezione avanzata delle risorse e aiutano a mantenere la sicurezza del sistema prevenendo le condizioni di sovrappressione.
- Riduci i guasti, l'accuratezza e & i problemi di affidabilità che possono verificarsi con gli interruttori stand-alone
- Semplifica le funzionalità di controllo on/off per applicazioni senza PLC o DCS
- Tieni traccia delle condizioni di pressione, portata o variabili & di livello e dei relativi allarmi contando su un interruttore configurato correttamente e & perfettamente funzionante
- Le applicazioni SIS forniscono percorso SIS ridondante all'elemento di controllo finale
Vedere Trasmettitori in 3D
Trasmettitore di pressione Coplanar Rosemount 4051S
Il trasmettitore di pressione Coplanar™ 4051S Rosemount è progettato con la tecnologia Coplanar brevettata e rappresenta la soluzione senza pari per le misure di pressione, portata e livello. Il design della piattaforma SuperModule™ ottimizza le prestazioni per misure accurate della pressione differenziale, relativa e assoluta, consentendo al contempo flessibilità di installazione e applicazione.
Aiutami a scegliere
Trasmettitore di pressione Rosemount 4051S
Il trasmettitore di pressione Rosemount 4051S offre accuratezza eccellente, manutenzione minima ed eccezionale durata. Una scelta affidabile per soluzioni di misura della pressione certe e precise.
Ideale per le applicazioni a pressione differenziale relativa, assoluta e che richiedono una connessione diretta al processo, una flangia o un manifold.
- I collettori per strumenti Rosemount R305 e R306 si integrano perfettamente con il modello Rosemount 4051S.
Ulteriori informazioni e indicazioni per la configurazione del trasmettitore di pressione Rosemount 4051S di seguito.
Trasmettitore di livello Rosemount 4051SLT
L'ampia offerta di tenute remote di Emerson, combinata con il trasmettitore Rosemount 4051S, rende il trasmettitore di livello 4051SLT in grado di affrontare le applicazioni più impegnative.
Ideale per applicazioni di misura del livello di serbatoi pressurizzati & ventilati.
Progettato per montaggio diretto, montaggio remoto, sistemi bilanciati e gruppi Tuned-System™.
La struttura saldata e riparabile consente di riparare il sistema di tenuta.
Utilizzate lo strumento di dimensionamento per trovare la soluzione migliore per la vostra applicazione.
Misuratore di portata 4051SF DP Rosemount
I misuratori di portata a pressione differenziale Rosemount 4051SF sono costruiti sull'affidabile piattaforma Rosemount 4051S e offrono una soluzione versatile per la misura della portata.
Progettato per una misura di portata accurata e affidabile, garantisce prestazioni ottimali in varie condizioni di processo.
Viene fornito completamente configurato, sottoposto a test di tenuta & pronto per l'installazione immediata, per un montaggio rapido.
Lo strumento di dimensionamento e selezione semplifica il processo di configurazione considerando fattori quali accuratezza, perdita di pressione e requisiti di installazione.
Utilizzate lo strumento di dimensionamento per trovare la soluzione migliore per la vostra applicazione.
Rinnova le tue operazioni con funzionalità leader del settore
Il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount è stato progettato per gli utenti. È stato progettato per essere più robusto e offrirti di più: maggiori informazioni, prestazioni eccezionali, maggiore precisione, maggiore affidabilità e maggiore sicurezza, in modo da garantirti un controllo più completo delle operazioni.
Accuratezza
Controllo più sicuro e operazioni più ottimizzate con accuratezza leader nel settore.
anni di stabilità
Il funzionamento senza problemi grazie alla costruzione SuperModule completamente saldata a tenuta ermetica garantisce due decenni di stabilità.
Campo di lavoro universale
Semplifica l'inventario, elimina l'incertezza dei progetti e riduci il numero di modelli unici di cui necessiti per le scorte.
anni di garanzia
Il primo trasmettitore di pressione a offrire una garanzia di 20 anni e progettato per durare nel tempo.
Tempo di risposta
Ottieni il controllo completo del processo con una risposta ad alta velocità ai cambi di processo.
Lingue del display
Disponibile nella lingua dell'utente, compreso inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo.
Connettività Bluetooth® più veloce
Mantiene il personale al sicuro evitando aree pericolose. Inoltre, puoi eseguire configurazione, manutenzione e risoluzione dei problemi più rapidamente.
variabili dinamiche
Personalizza il dispositivo in base all'applicazione specifica, che si tratti di pressione, portata o livello.
di dimensioni maggiori del display grafico retroilluminato
Fai di più con uno schermo più grande che è più facile da leggere, fornisce più informazioni e semplifica la risoluzione dei problemi.
arresti del processo
Evita arresti del processo e aumenta i tempi di funzionamento grazie alla diagnostica avanzata e agli allarmi di processo.
interruttori a relè integrati
I pressostati garantiscono una maggiore protezione delle risorse e aiutano a prevenire le condizioni di sovrappressione.
Confronta i trasmettitori di pressione
Il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount si basa sulla comprovata tecnologia del trasmettitore di pressione Rosemount 3051S. Abbiamo aggiunto nuove funzionalità e migliorato le prestazioni per offrire un dispositivo di misura della pressione di eccellenza.
Trasmettitore di pressione Rosemount 4051S
- Garanzia e stabilità per 20 anni
- Accuratezza di riferimento fino a 0,025%
- Tempo di risposta 40 ms
- Process Intelligence, diagnostica dedicata all’integrità delle linee occluse & dei circuiti & avvisi di processo estesi
- Rangedown 800:1
- Display remoto migliorato
- Connettività Bluetooth®
- Display grafico retroilluminato
- Test di prova incorporati
- Possibilità di pressostato a relè integrato
- HART 4-20 mA
- Allarmi di processo estesi
- Registri di diagnostica, calibrazione & test di verifica
- Interfaccia utente migliorata
- Configurazione dedicata di portata & livello
- Totalizzatore & calcoli di volume disponibili
Trasmettitore di pressione Rosemount 3051S
- Garanzia e stabilità per 15 anni
- Accuratezza di riferimento fino a 0,025%
- Tempo di risposta 100 ms
- Process Intelligence, diagnostica delle linee occluse & dell’integrità dei circuiti & avvisi di processo
- rangedown 200:1
- Display remoto
- 4-20 mA HART, WirelessHART®, FOUNDATION Fieldbus
Converti facilmente il tuo trasmettitore di pressione nel nuovo trasmettitore Rosemount 4051S
Disponi di un trasmettitore di pressione Rosemount 3051S? Utilizza questo strumento per convertire i numeri di modello del Rosemount 3051S in numeri di modello del Rosemount 4051S. Lo strumento converte qualsiasi modello 3051S al modello equivalente 4051S, tra cui: manifold per strumenti, gruppi di separatori e misuratori di portata a pressione differenziale.
Domande frequenti
L'accuratezza e l'affidabilità delle misure di pressione sono un fattore critico per le operazioni. Il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount è stato progettato per garantire l'accuratezza e l'affidabilità. Per qualsiasi altra domanda, si prega di contattarci.
Il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount offre un'eccezionale accuratezza e stabilità a lungo termine, rendendolo ideale per applicazioni critiche in cui la precisione è fondamentale. È dotato di funzioni che comprendono due interruttori a relè integrati, connettività Bluetooth® e funzioni di diagnostica avanzata che aiutano a identificare e risolvere rapidamente i problemi, garantendo tempi di fermo minimi. Il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount è adatto per un'ampia gamma di applicazioni, inclusi gli ambienti difficili, grazie al suo robusto design e materiali. Infine, la piattaforma Rosemount 4051S può integrarsi con manifold di strumenti, elementi primari e separatori remoti, rendendola versatile per diverse applicazioni di misura.
La piattaforma Rosemount 4051S è altamente versatile e può essere utilizzata in una varietà di applicazioni industriali, tra cui la misura della portata in oleodotti di petrolio e gas, il monitoraggio del livello negli impianti di trattamento delle acque e il controllo della pressione nei reattori chimici. La diagnostica avanzata e la certificazione SIL 2/3 lo rendono idoneo per sistemi di sicurezza in processi critici. Il suo robusto design garantisce un funzionamento affidabile in ambienti difficili, comprese temperature estreme e condizioni corrosive.
Il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount è progettato per affidabilità e durata a lungo termine. Offre una garanzia di 20 anni e un funzionamento senza manutenzione, grazie alla sua struttura robusta e alla sua tecnologia avanzata. Inoltre, fornisce stabilità per 20 anni, garantendo prestazioni coerenti per periodi prolungati. È quindi una scelta eccellente per le applicazioni che richiedono soluzioni di misura della pressione affidabili e durature.
Sono presenti molte nuove caratteristiche del trasmettitore di pressione 4051S Rosemount. Si tratta del primo trasmettitore di pressione con due interruttori di contatto indipendenti integrati collegati al trasmettitore, che aiuta a eliminare i guasti comuni degli interruttori di pressione, oltre a migliorare i problemi di accuratezza e affidabilità che possono verificarsi con gli interruttori indipendenti. Include anche la tecnologia Bluetooth® avanzata, che consente una rapida configurazione, manutenzione e risoluzione dei problemi senza la necessità di permessi per lavorazioni a caldo. Inoltre, vanta funzionalità software migliorate che forniscono una configurazione più rapida e l'accesso a dati critici. Il trasmettitore garantisce una stabilità di funzionamento fino a 20 anni e una precisione dello 0,025% del campo di misura, assicurando un'affidabilità a lungo termine.
Inoltre, è dotato di diagnostica avanzata come integrità del circuito, linea di impulso occlusa e diagnostica Process Intelligence per garantire sempre prestazioni ottimali. Queste caratteristiche fanno del trasmettitore di pressione Rosemount 4051S un potente strumento per migliorare efficienza e sicurezza in varie applicazioni industriali.
Il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount raggiunge una stabilità di 20 anni grazie alla sua piattaforma avanzata SuperModule, che include un design ermetico completamente™ saldato che garantisce un'elevata affidabilità in campo. Tecnologia con sensore Saturn™ a doppia capacitanza che corregge gli effetti di sovrapressione e pressione di linea, mantenendo misurazioni accurate nel tempo. La struttura robusta e i materiali di alta qualità del trasmettitore ne migliorano la durata in vari ambienti. Inoltre, l'elettronica brevettata in SuperModule offre prestazioni costanti e riduce al minimo la deriva. Tutte queste caratteristiche contribuiscono all'eccezionale stabilità e affidabilità a lungo termine del trasmettitore.
Un interruttore a relè elettromeccanico è un interruttore ad azionamento elettrico che utilizza un elettromagnete per aprire o chiudere i circuiti. Quando viene applicato un segnale elettrico, l'elettromagnete si attiva e l'interruttore è in grado di collegare o scollegare un altro circuito. Ciò consente a un segnale di comando di piccola entità di gestire un carico elettrico più consistente, rendendo i relè indispensabili in diverse applicazioni
A seconda di come è cablato il relè, questo interromperà o collegherà il circuito a un'altra unità per avviare l'azione desiderata. Ciascuno dei due relè è dotato di un terminale normalmente chiuso (NC), un terminale normalmente aperto (NO) e un terminale comune (COM).
Ciascun relè può essere configurato utilizzando la funzionalità di allarmi di processo all'interno del trasmettitore. Gli allarmi di processo e quindi i relè possono essere impostati per attivarsi in base a soglie definite dall'utente per una qualsiasi delle variabili dinamiche.
I vantaggi che derivano dall'integrazione di due interruttori di contatto indipendenti nel trasmettitore di pressione Rosemount 4051S sono:
- Controllo delle apparecchiature (pompe, compressori, luci) tramite interruttori a relè direttamente dal trasmettitore Rosemount 4051S
- Ricezione di notifiche e letture del processo costanti quando l'interruttore è attivo
- Certificato per l'uso in applicazioni SIS, in grado di fornire un percorso SIS ridondante fino all'elemento di controllo finale
- Più affidabile rispetto ai tradizionali interruttori stand-alone con le prestazioni del trasmettitore Rosemount 4051S
- Riduzione dei problemi legati a guasti, precisione e affidabilità che possono verificarsi con gli interruttori autonomi
- Semplice funzionalità di controllo on/off per le applicazioni senza PLC o DCS
- Consente un arresto o un allarme di sicurezza (controllo della pompa, protezione essenziale delle risorse, pressione del serbatoio) per misure in cui l'interruttore viene attivato. L'interruttore può essere attivato in base a una qualsiasi delle variabili dinamiche disponibili sul trasmettitore Rosemount 4051S, tra cui: pressione, livello, volume, portata, totalizzatore e temperatura del modulo.
Grazie alla connettività Bluetooth® integrata nel trasmettitore di pressione Rosemount 4051S, è possibile configurare, eseguire la manutenzione e risolvere i problemi del dispositivo rapidamente, senza bisogno di connessioni fisiche o permessi per lavori a caldo. Questa funzione consente un accesso più rapido alle attività di configurazione e ai dati critici e migliora l'efficienza e riduce i tempi di fermo. È possibile eseguire attività di manutenzione da remoto, migliorando sicurezza e comodità.
Inoltre, la connettività Bluetooth® consente una perfetta integrazione con dispositivi mobili e app, offrendo monitoraggio e controllo in tempo reale. Nel complesso, questa tecnologia semplifica le operazioni e migliora l'usabilità del trasmettitore in varie applicazioni industriali.
L'opzione del tempo di risposta rapido nel trasmettitore di pressione Rosemount 4051S è fondamentale nelle applicazioni di sovrappressione del compressore perché monitora rapidamente le variazioni di pressione, rilevando condizioni di sovracorrente momentanea. Si verifica una sovratensione quando la pressione in un compressore diminuisce fino al punto di inversioni momentanee del flusso, causando vibrazioni e potenziali danni. Rispondendo rapidamente a questi cambiamenti, il trasmettitore può essere utilizzato per attivare azioni di controllo, come l'apertura di valvole blow-off o il ricircolo, per stabilizzare il compressore. La risposta rapida riduce al minimo la durata e l'impatto delle sovrapressioni, migliorando la sicurezza e l'efficienza del sistema di compressori.
Il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount offre numerose funzioni diagnostiche avanzate per migliorare l'affidabilità e la sicurezza del processo. La process intelligence monitora in modo proattivo la presenza di condizioni anomale, come cavitazione, allagamento delle colonne e altro ancora utilizzando il monitoraggio statistico del processo e l'analisi dei livelli di rumore del processo. La diagnostica delle linee primarie occluse rileva il blocco delle linee primarie, impedendo letture della pressione imprecise. La verifica dell'integrità del circuito controlla continuamente la presenza di problemi come terminali corrosi, acqua nella custodia o alimentatori instabili, garantendo l'integrità del circuito elettrico.
Inoltre, il trasmettitore è dotato di diagnostica di sicurezza certificata che migliora la conformità e riduce il rischio di guasti non rilevati nei sistemi di sicurezza strumentati.
L'opzione di test di verifica integrata consente un test funzionale periodico dei dispositivi implementati all'interno di un circuito di sicurezza per rilevare guasti nascosti. Questa funzione garantisce che la funzione di sicurezza strumentata svolga il ruolo previsto verificando regolarmente l'uscita del trasmettitore. I risultati sono memorizzati nel dispositivo ed è possibile accedere al registro tramite qualsiasi strumento di gestione delle risorse come AMS Device Manager, il comunicatore AMS TREX HART o l'app AMS Device Configurator. Semplifica il processo di test di verifica fornendo metodi e registri guidati, riducendo la necessità di intervento manuale e consentendo un tempo più lungo tra i test di collaudo, consentendo di risparmiare le risorse dei tecnici. Inoltre, migliora la gestione della sicurezza dell'impianto documentando i risultati dei test e mantenendo l'integrità della sicurezza richiesta. Nel complesso, questa opzione migliora affidabilità ed efficienza nella gestione di sistemi di misura della pressione critici.