Fallback image
Rosemount™ 4051SLT Level Transmitter

Rosemount™ 4051SLT Level Transmitter

Rosemount 4051SLT Level Transmitter handles pressurized or vented tank level measurement with flexible mounting options, a 20 year warranty, 20 year stability and Bluetooth® connectivity for easier set-up & maintenance.

Il trasmettitore di livello 4051SLT Rosemount offre funzionalità innovative per misure di livello con serbatoi pressurizzati e ventilati. Progettato per consentire il montaggio diretto, il montaggio remoto, i montaggi per sistemi bilanciati e Tuned-System™, questo dispositivo può soddisfare richieste e requisiti di processo diversi per applicazioni di livello. And with an industry-leading 20 year warranty and 20 year stability, the Rosemount 4051SLT Level Transmitter is built to withstand tough processes and harsh environments. Bluetooth® connectivity lets you simplify configuration and maintenance while increasing personnel safety by helping to avoid hazardous locations. The built-in advanced diagnostics give you more insights and help keep you informed before operations are impacted.

Caratteristiche principali

  • Consente un montaggio diretto o remoto e sistemi equilibrati e regolati per soddisfare vari requisiti applicativi
  • I Tuned-System possono ridurre gli effetti della temperatura del 10 - 20% e migliorare il tempo di risposta dell'80% rispetto alle installazioni tradizionali
  • La struttura saldata riparabile consente al sistema di tenuta di essere riparato e tutto il design saldato fornisce una connessione solida per applicazioni impegnative
  • Bluetooth® connectivity to simplify configuration & maintenance & increase personnel safety
  • Graphical, backlit display is larger, easier to read & available in seven languages
  • Industry-leading 20 year limited warranty & 20 year stability
  • Faster response times, less than 50ms
  • Complete diagnostic coverage from process to control room
  • Fast & easy device connection simplifies operator rounds
  • Integral relay switches can help eliminate failure, accuracy & reliability issues that can happen with standalone switches and allow simple on/off control capabilities for applications without a PLC or DCS
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza