Prodotti
Tecnologia di portata DP
I sistemi di portata DP sono costituiti da tre componenti chiave. L'elemento primario crea una caduta di pressione introducendo una restrizione nel flusso, consentendo l'uso dell'equazione di Bernoulli per calcolare la portata istantanea. L'elemento secondario, un trasmettitore di pressione differenziale, misura questa caduta di pressione. Gli elementi terziari includono componenti di supporto quali tubazioni di impulso, valvole e connettori che completano il sistema.
Scopri le nostre soluzioni per la portata DP
La serie 9000 offre prodotti specializzati ad alte prestazioni, progettati per applicazioni specifiche e di nicchia in cui sono richieste funzionalità avanzate e soluzioni personalizzate. Questi prodotti soddisfano i requisiti unici del settore e offrono funzionalità e precisione superiori per i professionisti in settori specializzati. Il misuratore di processo 9295 è dotato di una bobina per tubi con flangia calibrata con tecnologia a 4 fori lavorata all'interno, ideale per le applicazioni di sicurezza. Il misuratore di portata per gas naturale 9175 è un indicatore conforme ad AGA-3 che utilizza un orifizio calibrato con un condizionatore della portata incorporato. Il misuratore a cuneo 9195 utilizza un elemento a cuneo saldato in una bobina di tubo, ideale per applicazioni viscose e abrasive.
Scopri come la misurazione della portata a pressione differenziale (DP) fornisce misure accurate e affidabili per varie applicazioni. Guarda questi video per saperne di più sui vantaggi della tecnologia di portata DP.

Funzionamento della misurazione della portata a pressione differenziale
Funzionamento della misurazione della portata a pressione differenziale
/content/dam/brightcove_assets/2270581185001/574856b6e4b0ebe3d4559325
Funzionamento degli orifizi calibrati Rosemount
Misuratore di portata a cuneo Rosemount™ 9195
Configurazione di portata e livello del trasmettitore di pressione Rosemount™ 3051
Risorse
Impianto riduce i costi di progettazione e ottiene un migliore controllo del forno
L'università utilizza un misuratore di portata ad orifizio compatto Rosemount in una tubazione rettilinea minima
Chiyoda ha risparmiato 1 milione di UDS in un mega progetto LNG con portate DP Rosemount
Domande frequenti
Per ulteriori domande relative ai prodotti per portata DP Rosemount, contatta il rappresentante di vendita locale.
La scelta del giusto prodotto per la portata DP dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di fluido, la portata istantanea, le dimensioni della tubazione, la pressione di esercizio e la temperatura. Per garantire la soluzione migliore per la tua applicazione, ti consigliamo di utilizzare il nostro strumento di selezione e dimensionamento dei prodotti o di consultare il nostro team di supporto tecnico per indicazioni personalizzate.
Gli indicatori di portata DP sono ampiamente utilizzati in settori quali petrolio e gas, lavorazione chimica, trattamento di acque e acque reflue, HVAC e produzione di energia. Sono ideali per applicazioni che richiedono una misurazione accurata e affidabile della portata di liquidi, gas e vapore.
Una corretta installazione è essenziale per garantire prestazioni accurate, affidabili e a lungo termine. Include il corretto posizionamento dell'elemento primario e del trasmettitore, il mantenimento del corretto allineamento, il fissaggio dei collegamenti delle linee d'impulso e il rispetto delle migliori pratiche per prevenire problemi quali blocchi, perdite o instabilità del segnale.
Sì, offriamo una guida tecnica completa alla misurazione della portata DP. Questa guida tratta argomenti essenziali come i principi della misura di portata DP, i criteri di selezione del prodotto, le best practice di installazione e manutenzione, la risoluzione dei problemi e le opzioni di configurazione avanzate. Si tratta di una risorsa preziosa per ingegneri e tecnici che desiderano ottimizzare i propri sistemi di misurazione della portata DP.