Aggiungere il controllo locale ai sistemi di tracciatura elettrica
Nelle applicazioni di tracciatura elettrica, il mantenimento di una corretta temperatura di linea è essenziale per evitare congelamento, solidificazione o variazioni di viscosità nei fluidi di processo. Tuttavia, i sistemi senza controllo locale si basano interamente su una logica centralizzata o su un intervento manuale, che può ritardare la risposta alle mutevoli condizioni ambientali e portare a prestazioni di tracciatura elettrica incoerenti, a un aumento del consumo energetico o a interruzioni del processo. Il trasmettitore di pressione Rosemount 4051S migliora questi sistemi fornendo uscite relè configurabili che consentono azioni di controllo locali e in tempo reale basate sulle condizioni ambientali o di processo. Ciò consente di attivare o regolare la tracciatura elettrica, migliorando la reattività e la coerenza. Con l'aggiunta di funzionalità di controllo localizzato, gli operatori possono migliorare la gestione della temperatura, ridurre la dipendenza dai sistemi centralizzati e supportare un funzionamento più efficiente e affidabile dei sistemi di tracciatura elettrica.