Fallback image
4051S coplanar

Rosemount™ 4051S Pressure Transmitter

Rosemount 4051S Pressure Transmitter helps you revolutionize your operations and can withstand tough processes and harsh environments.

Il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount offre caratteristiche innovative che possono aiutarvi a rivoluzionare le vostre operazioni. Con una garanzia leader del settore di 20 anni e una stabilità di 20 anni, il trasmettitore di pressione Rosemount 4051S è progettato per resistere a processi difficili e ambienti difficili. Connessione Bluetooth® la connettività consente di semplificare configurazione e manutenzione, aumentando la sicurezza del personale, contribuendo a evitare aree pericolose. La diagnostica avanzata integrata offre maggiori informazioni e contribuisce a tenervi informati prima che le operazioni vengano influenzate. Due pressostati a relè integrati forniscono una protezione migliorata delle risorse e aiutano a prevenire condizioni di sovrappressione. È inoltre possibile configurare il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount per pressione, portata o livello.

Caratteristiche principali

  • Connessione Bluetooth® connettività per semplificare configurazione e manutenzione e aumentare la sicurezza del personale
  • Display grafico retroilluminato più grande, più facile da leggere e disponibile in sette lingue
  • All-welded hermetic stainless steel SuperModule platform resists overpressure and line pressure effects to ensure 0.025% accuracy
  • Industry-leading 20 year limited warranty & 20 year stability
  • Faster response times, less than 50ms
  • Il rangedown 800:1 riduce il numero di modelli esclusivi di cui hai bisogno per le scorte
  • I test di verifica integrati forniscono una verifica affidabile della funzionalità dello strumento per migliorare efficienza operativa e sicurezza
  • Copertura diagnostica completa dal processo alla sala controllo
  • La connessione rapida e semplice dei dispositivi semplifica il lavoro dell'operatore
  • Gli interruttori dei relè integrali possono aiutare a eliminare guasti, accuratezza e problemi di affidabilità che possono verificarsi con gli interruttori indipendenti e consentono semplici funzionalità di controllo on/off per applicazioni senza PLC o DCS
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza