Migliorare il controllo e ridurre la manutenzione
I pressostati meccanici indipendenti utilizzati nel controllo delle pompe chimiche sono soggetti a deriva, isteresi, risposta lenta e degradazione dei contatti, con conseguenti punti di scatto incoerenti e ridotta affidabilità dell'interblocco. Questi problemi sono esacerbati in ambienti corrosivi e termicamente variabili, dove sono spesso necessarie ricalibrazioni frequenti.
Il trasmettitore di pressione Rosemount 4051S risolve queste limitazioni derivando le azioni dell'interruttore da una misura di pressione stabile e ad alta precisione anziché da un meccanismo meccanico. La sua architettura SuperModule offre un'eccezionale stabilità a lungo termine con una deriva minima, mentre le uscite relè a stato solido integrate assicurano punti di attuazione precisi e ripetibili. Combinando misura e commutazione in un unico dispositivo robusto, il trasmettitore di pressione Rosemount 4051S aumenta l'affidabilità del controllo, riduce i requisiti di manutenzione e migliora la protezione generale della pompa nelle applicazioni di processo chimico più complesse.