Eliminazione dell'incertezza di misura nelle applicazioni di misurazione della portata di liquidi con sospensioni solide
Nelle applicazioni di misurazione della portata di liquidi con sospensioni solide nel settore minerario, i trasmettitori di pressione differenziale si basano su primari altamente suscettibili all'intasamento dovuto ai solidi sospesi che si depositano dal fluido di processo. Man mano che le particelle si accumulano e si compattano all'interno di queste linee di foro piccolo, possono distorcere il segnale della pressione differenziale, portando a letture della portata inaccurate e a un aumento della manutenzione dovuto alle frequenti pulizie o alla liberazione delle linee. Il trasmettitore di pressione Rosemount 4051S con funzionalità diagnostica delle linee primarie occluse risolve questo problema rilevando il comportamento anomalo del segnale di pressione associato al blocco. La diagnostica fornisce un'avvertenza tempestiva prima che la misurazione sia compromessa, consentendo alla manutenzione di intervenire in modo proattivo, migliorando l'affidabilità delle letture della pressione, riducendo i tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati e supportando operazioni più sicure.