Confronta le specifiche principali del trasmettitore di pressione Rosemount 3051 con quelle del trasmettitore di pressione Rosemount 2051.


Trasmettitore di pressione 3051 Rosemount™
Il trasmettitore di pressione 3051 Rosemount offre prestazioni affidabili con oltre 10 milioni di installazioni.
Caratteristiche principali
- Oltre 10 milioni di dispositivi 3051 Rosemount installati in tutto il mondo, che forniscono letture di pressione affidabili in ambienti difficili
- Le soluzioni completamente assemblate per la pressione, il livello e la portata sono pronte per l'installazione, per migliorare affidabilità e prestazioni
- La connettività wireless Bluetooth® sblocca un processo molto più semplice per eseguire le attività di manutenzione e assistenza senza la necessità di una connessione fisica o di uno strumento di configurazione separato
- Il display grafico retroilluminato consente un facile funzionamento in 8 lingue diverse in tutte le condizioni di illuminazione
- L'integrità del circuito e la diagnostica delle linee primarie occluse rilevano problemi dei circuiti elettrici e delle linee primarie ostruite prima che influiscano sulla qualità del processo, per una maggiore sicurezza e una riduzione dei tempi di fermo
- 10 anni di stabilità installata e un rangedown di 150:1 producono misure affidabili e ampia flessibilità applicativa
Scopri i trasmettitori in 3D
Trasmettitore di pressione Coplanar 3051 Rosemount
Il trasmettitore di pressione Rosemount 3051 con tecnologia Coplanar brevettata consente il montaggio diretto in molteplici applicazioni di misura. La stabilità dell'installazione di 10 anni e il rangedown di 150:1 producono misure affidabili e offrono un'ampia flessibilità applicativa
Caratteristiche da leader del settore
Il display del trasmettitore di pressione è dotato di uno schermo grafico retroilluminato ad alto contrasto per un facile utilizzo in tutte le condizioni di luce. È in grado di comunicare in otto lingue diverse. Le icone visive offrono una migliore comprensione dello stato del trasmettitore di pressione, per un'esperienza più intuitiva.
Confronta i trasmettitori di pressione
Trasmettitore di pressione 3051 Rosemount
- 5 anni di garanzia
- 10 anni di stabilità
- Accuratezza di riferimento fino a 0,04%
- Allarmi di processo
- La diagnostica avanzata include linea occlusa e integrità del circuito
- Connettività Bluetooth®
- Display grafico retroilluminato
- HART® 4-20 mA, protocollo WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® 1-5 V a basso consumo
Trasmettitore di pressione 2051 Rosemount
- Garanzia fino a 5 anni
- Fino a 7 anni di stabilità
- Accuratezza del riferimento fino a 0,05%
- Diagnostica di base
- Interfaccia operatore locale
- HART® 4-20 mA, protocollo WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® 1-5 V a basso consumo
Domande frequenti
Il design del trasmettitore Coplanar consente l'uso di due membrane di isolamento per il rilevamento della pressione, che consentono di adottare la pressione differenziale come tipo di misura. La forma coplanare consente inoltre una maggiore flessibilità di installazione con il montaggio su varie flange di processo, manifold, separatori remoti ed elementi primari di portata a pressione differenziale, ma spesso è collegata al processo tramite tubazioni di impulso. Il trasmettitore di pressione in linea è ottimizzato per l'installazione diretta su tubo o serbatoio di processo, con un fattore di forma leggero e una singola membrana di isolamento e connessione al processo.
La famiglia Rosemount 3051 è una soluzione all-in-one in grado di gestire variabili di pressione, livello o portata. Il trasmettitore misura direttamente la pressione, ma diverse configurazioni possono calcolare e trasmettere misure sia della portata che del livello. Per la misura del livello, può essere misurata la pressione idrostatica in un serbatoio ventilato o pressurizzato utilizzando rispettivamente un trasmettitore di pressione manometrica o differenziale. Per la misura della portata, viene utilizzato un elemento primario a pressione differenziale come un orifizio calibrato o un annubar insieme al trasmettitore, per stabilire una relazione tra pressione differenziale e portata.
Il trasmettitore di pressione Rosemount 3051 supporta la tecnologia WirelessHART come opzione selezionabile, che offre un'affidabilità dei dati superiore al 99% grazie a una rete mesh sincronizzata in base al tempo, in cui i dispositivi trasmettono i dati su più percorsi. Funziona nella banda di frequenza a 2,4 GHz con salto di canale automatico per evitare interferenze da Wi-Fi e altri dispositivi wireless. È inoltre disponibile la connettività Bluetooth® integrata, che consente ai tecnici di accedere a informazioni di calibrazione, diagnostica e configurazione senza connessioni cablate fisiche, riducendo i costi di installazione e garantendo gli standard di sicurezza industriale.
Il trasmettitore di pressione Rosemount 3051 è un dispositivo robusto in grado di funzionare sul campo con una manutenzione minima. La stabilità di 10 anni del dispositivo di pressione garantisce misure accurate per un lungo periodo. Inoltre, le funzionalità di diagnostica possono avvisare gli utenti quando è essere necessaria la manutenzione del dispositivo, consentendo di prolungare i cicli di manutenzione programmata.
Il trasmettitore di pressione Rosemount 3051 è certificato secondo IEC 61508 e ha ottenuto le classificazioni SIL 2 e SIL 3 con valutazione di terze parti per applicazioni di sicurezza funzionale. Include dati FMEDA a supporto della progettazione del sistema strumentato di sicurezza e valutazione dei rischi. Queste certificazioni lo rendono adatto a settori regolamentati come petrolio e gas, lavorazione di sostanze chimiche e produzione di energia.
Il display grafico retroilluminato da 4 pollici supporta 8 lingue: inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, italiano, giapponese e cinese semplificato. Lo schermo ad alto contrasto è leggibile in pieno sole e in ambienti scarsamente illuminati, con icone di stato visive che comunicano lo stato del trasmettitore e gli avvisi. Il supporto linguistico è fondamentale nelle operazioni globali con team multilingue e l'interfaccia grafica riduce il carico di formazione e accelera la risoluzione dei problemi.
Il rilevamento dell'integrità del circuito monitora il circuito elettrico per rilevare eventuali problemi, come circuiti aperti, rotture dei cavi e connessioni allentate. Questo monitoraggio garantisce che il valore della misura trasmesso dal dispositivo venga visualizzato anche sul sistema di controllo o sul PLC e può avvisare l'utente in caso di deviazioni nel circuito elettrico. La diagnostica Plugged Impulse Line Detection identifica le ostruzioni nelle linee di rilevamento che altrimenti produrrebbero letture errate o guasti a fondo scala. Entrambe le funzioni diagnostiche sono configurabili per l'emissione di allarmi o avvisi e le occorrenze vengono registrate all'interno del dispositivo.
Il rangedown di un dispositivo si riferisce al rapporto tra limite massimo del campo di lavoro del trasmettitore e span minimo possibile. Un rapporto di 150:1 significa che per un trasmettitore con un limite superiore del campo di lavoro di 300 psi, il trasmettitore può comunque misurare con precisione uno span fino a 2 psi. Ciò consente di utilizzare un singolo trasmettitore in una varietà di applicazioni, riducendo la complessità al momento dell'ordine e nella gestione delle scorte o nella manutenzione dei ricambi.
Video di istruzioni
Ottieni istruzioni passo dopo passo su come configurare il trasmettitore di pressione Rosemount 3051S. Per ulteriore assistenza sui prodotti, consultare la Guida rapida, il Manuale del prodotto o fare clic sul quadrato verde nell'angolo in basso a destra per mettersi in contatto con un esperto Emerson.