Mantenere l'accuratezza nella misurazione della portata di gas umidi
Nelle applicazioni di misurazione della portata di gas umidi nel settore petrolifero e del gas, i trasmettitori di pressione differenziale si basano su primari soggetti a ostruzioni dovute all'accumulo di condensa, detriti e sottoprodotti della corrosione. Man mano che i liquidi si raccolgono e i contaminanti si accumulano all'interno di queste linee a foro piccolo, possono smorzare o influenzare il segnale della pressione differenziale, con conseguenti misurazioni della portata instabili o inaccurate e una maggiore manutenzione per drenare o liberare le linee.
Il trasmettitore di pressione Rosemount 4051S con funzionalità diagnostica delle linee primarie occluse risolve questo problema identificando il comportamento anomalo del segnale di pressione associato allo sviluppo di blocchi o all'accumulo. Questa avvertenza tempestiva consente una manutenzione proattiva prima che l'integrità della misurazione sia compromessa, migliorando l'affidabilità dei dati di portata, riducendo i tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati e supportando un funzionamento più sicuro e affidabile in ambienti con gas umidi.