Pressostati relè nel controllo di pompe e condotte

Elimina la deriva e i punti di scatto inaffidabili negli interblocchi di pressione critici

Panoramic view of oil refinery and petrochemical plant with lights at night.

Soluzione robusta e integrata per pressione e commutazione

I pressostati meccanici indipendenti utilizzati nel controllo di pompe e condotte per petrolio e gas sono soggetti a deriva, isteresi, risposta lenta e usura dei contatti, con conseguenti punti di scatto incoerenti e ridotta affidabilità degli interblocchi critici. Queste sfide si intensificano negli ambienti difficili a monte e a valle, dove le vibrazioni, i cicli della temperatura e l'esposizione a fluidi corrosivi o ad alta pressione accelerano la deriva della calibrazione e il degrado del dispositivo.

Il trasmettitore di pressione Rosemount 4051S supera questi limiti generando azioni di commutazione da una misura di pressione stabile e ad alta precisione anziché da un elemento di rilevamento meccanico. La sua architettura SuperModule offre un'eccezionale stabilità a lungo termine con una deriva minima, anche in condizioni operative complesse, mentre le uscite relè a stato solido integrate forniscono un azionamento rapido, preciso e ripetibile. Integrando la misura della pressione e la commutazione in un unico strumento robusto, il trasmettitore di pressione Rosemount 4051S migliora l'integrità del controllo, riduce gli interventi di manutenzione e rafforza la protezione delle apparecchiature, per supportare un funzionamento più sicuro e affidabile nei processi di produzione, trasmissione e raffinazione di petrolio e gas.