Misura della pressione ad alta velocità per la protezione da sovratensioni

Rilevare rapidi transitori di pressione in tempo reale per consentire una risposta di controllo più rapida e migliorare la stabilità del sistema.

Aerial view of Oil and gas industry - refinery, Shot from drone of Oil refinery and Petrochemical plant  at twilight, Bangkok, Thailand

Rimanere al passo con gli eventi di sovracorrente momentanea del compressore

Nelle applicazioni di controllo della sovracorrente momentanea dei compressori, le rapide fluttuazioni di pressione in prossimità del limite di sovracorrente momentanea richiedono una misura della pressione estremamente rapida e precisa per mantenere stabile il funzionamento. I dispositivi di misura convenzionali con tempi di risposta più lenti possono non riuscire a catturare queste variazioni transitorie di pressione, riducendo l'efficacia delle strategie di controllo anti-sovracorrente momentanea e aumentando il rischio di instabilità, danni o arresti non pianificati del compressore. Il trasmettitore di pressione Rosemount 4051S, con un tempo di risposta ad alta velocità di 40 ms, consente il rilevamento accurato di condizioni di pressione in rapida evoluzione, fondamentali per il controllo della sovracorrente momentanea. La sua capacità di misurazione rapida consente ai sistemi di controllo di rispondere rapidamente all'avvicinarsi di eventi di sovracorrente momentanea, migliorando la protezione e la stabilità del compressore. Ciò contribuisce a ridurre il rischio di danni alle apparecchiature, a ridurre al minimo le interruzioni di processo e a migliorare l'affidabilità operativa complessiva nelle applicazioni di compressori più impegnative.