Misura della pressione nei reattori chimici

Misura in modo affidabile la pressione in reattori chimici complessi per ridurre i rischi per la sicurezza e la complessità del sistema.

Twilight descends on a sprawling chemical facility, its network of pipes and reactors illuminated, signifying relentless production.

Riduci la complessità con una misurazione della pressione accurata e stabile

La misurazione della pressione nei reattori chimici è intrinsecamente complessa a causa delle elevate pressioni di esercizio, delle rapide dinamiche di processo, delle temperature elevate, dei fluidi corrosivi e dell'agitazione continua. In queste condizioni, misure di pressione imprecise o instabili possono oscurare i primi segnali di allarme di problemi come percorsi di scarico ostruiti, sviluppo di gas o reazioni incontrollate, mettendo a rischio la sicurezza del personale, l'integrità delle apparecchiature e la qualità del prodotto. Nel corso del tempo, gli ambienti complessi dei reattori possono accelerare la deriva del sensore, sporcare le linee di impulso e aumentare i requisiti di manutenzione, portando a frequenti ricalibrazioni e a un aumento delle attività di manutenzione in aree con elevate considerazioni di sicurezza.

Il trasmettitore di pressione Rosemount 4051S affronta queste sfide offrendo stabilità di misura a lungo termine, supportata da una garanzia di stabilità di 20 anni che riduce al minimo la deriva e la necessità di ricalibrazione. Il suo design robusto garantisce prestazioni affidabili nelle condizioni complesse del reattore, mentre la diagnostica avanzata aiuta a rilevare precocemente il comportamento anomalo della pressione. Inoltre, le uscite relè configurabili consentono il controllo locale e in tempo reale, per una risposta più rapida e una migliore protezione del processo.