Misura della pressione nelle sale server dei data center

Gestisci efficacemente la pressione per proteggere le apparecchiature IT sensibili dai contaminanti presenti nell'aria.

Pressure Measurement in Data Center Server Halls

Valori di pressione accurati

Nei data center, piccoli squilibri di pressione possono attirare polvere e contaminanti presenti nell'aria nelle sale server, limitando il flusso d'aria, degradando le apparecchiature IT e aumentando il rischio di costosi tempi di fermo. Il trasmettitore di pressione 4051S Rosemount fornisce una misura precisa della pressione differenziale per mantenere la pressione positiva, proteggendo l'elettronica sensibile e preservando l'efficienza di raffreddamento in ambienti ad alta densità.

 

Il nuovo trasmettitore di pressione offre una garanzia di 20 anni per una lunga durata degli asset e operazioni prevedibili. Le uscite relè integrate consentono il controllo locale e in tempo reale, eliminando la necessità di regolatori di circuito separati: ideale per sistemi meccanici modulari basati su skid utilizzati per accelerare le implementazioni hyperscale e colocation. La diagnostica integrata rileva problemi quali il blocco dei primari o la cavitazione della pompa prima che influiscano sulla disponibilità, mentre la connettività Bluetooth® semplifica la messa in servizio e le ispezioni di routine, riducendo il tempo necessario sul data floor e migliorando l'affidabilità operativa.