Misura della temperatura innovativa | Trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S

Rivoluziona le tue misurazioni di temperatura e trasforma le tue operazioni con il nuovissimo trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S. Dotato di caratteristiche innovative per soddisfare le esigenze di misurazione più complesse e di prestazioni senza pari, il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S è la risposta ideale per una misurazione della temperatura di prim'ordine.​

Reinventa il modo in cui misuri la temperatura​​

Innovations in Temperature Measurement Solutions​ - Easier to Use​

Più facile da usare​​

Dedica meno tempo alle attività di configurazione e manutenzione e concentrati sull'ottimizzazione delle operazioni del tuo impianto. Il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S semplifica le tue attività quotidiane, lasciandoti più tempo per dedicarti a ciò che conta di più.​​

  • Configurazione del sensore rapida e senza errori grazie alla funzionalità plug-and-play della tecnologia ReadyConnect™.
  • Il display grafico più grande e retroilluminato è più facile da leggere, visibile in condizioni di oscurità o di scarsa illuminazione, e disponibile in sette lingue.
  • I pulsanti di servizio rapido ti aiutano a risparmiare tempo nelle attività di configurazione e manutenzione semplici.
  • Interfaccia utente intuitiva, per ridurre le incertezze (e la frustrazione!)​​

Video

video-media
Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter

Imposta il tuo nuovo standard di prestazione.​​

Esplora queste opzioni e configura le tue misurazioni di temperatura.​​

img

Trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S

img

Tecnologia Rosemount X-well​

La migliore misurazione della temperatura della categoria

Basato sulla comprovata tecnologia del trasmettitore di temperatura Rosemount 3144P, il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S eleva il livello di funzionalità e prestazioni del trasmettitore di temperatura grazie alle sue caratteristiche e capacità innovative aggiuntive. Scopri come questi due trasmettitori si confrontano.

img

Trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S

  • Accuratezza 0,05°C per sensori RTD 
  • Garanzia di 20 anni e stabilità garantita per 20 anni
  • Il display LCD grafico retroilluminato è disponibile in sette lingue diverse
  • Configurazione con Field Communicator, laptop, Tecnologia Bluetooth oppure configurazione con pulsante automatico plug-and-play con Tecnologia ReadyConnect 
  • Diagnostica: dispositivo di base, backup a caldo, deriva dei sensori, monitoraggio dello stato dei sensori, protezione delle misurazioni RTD, integrità del circuito, allarmi di processo 
  • 8 terminali per ingresso sensore doppio 
  • Registrazione e report di convalida del dispositivo: allarmi, diagnostica, calibrazione e test di verifica
  • Compatibile con SIL2/SIL3 
  • Misurazione non invasiva fino a 650 °C/1202 °F and possibilità di montaggio remoto con tecnologia Rosemount X-well 
  • Test di verifica guidati
img

Trasmettitore di temperatura Rosemount 3144P

  • Accuratezza 0,08 °C per sensori RTD 
  • Garanzia di 5 anni e stabilità di 1 anno 
  • Display LCD segmentato 
  • Configurazione con un Field Communicator o un laptop 
  • Diagnostica: dispositivo di base, backup caldo, deriva del sensore, monitoraggio dello stato del sensore 
  • 5 terminali per ingresso sensore doppio 
  • Registrazione: allarmi e diagnostica  
  • Compatibile con SIL2/SIL3 
  • Misura in modo non intrusivo fino a 300 °C/572 °F con la tecnologia Rosemount X-well 

I NUMERI

Rinnova le tue operazioni con funzionalità leader del settore​

0 anni ​​
Stabilità

Mantieni un'elevata integrità del trasmettitore attraverso misurazioni ripetibili di alta qualità.​

0 anni ​​
Garanzia

Acquisisci fiducia sapendo che il tuo trasmettitore di temperatura è costruito per durare.

0,05 °C​​
Accuratezza​

Affidati alle misurazioni più precise, ripetutamente, grazie al trasmettitore di temperatura più accurato al mondo.

0%​
Tempo risparmiato nella configurazione​

Configura il trasmettitore e il sensore con la semplice pressione di un pulsante grazie alla tecnologia ReadyConnect.​

0​
Lingue del display​

Accedi alla tua lingua, tra cui tedesco, cinese, spagnolo e molto altro ancora.

0 °C​​
Tecnologia Rosemount X-well​

Misura in modo non intrusivo in applicazioni ad alta temperatura.​

0
Ingresso doppio a 4 fili​

Garantisci l'accuratezza della misurazione e riduci la perdita relativa alla misurazione nei punti di misurazione a doppio sensore grazie a due ingressi RTD a 4 fili.

4→3​
Protezione della misurazione RTD​

Evita la perdita di misurazione con la riconfigurazione automatica del sensore da 4 fili a 3 fili in caso di guasto di un filo.​

Hai un numero di modello di trasmettitore di temperatura Rosemount 3144P?​

Utilizza questo strumento per la conversione in un trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S.

Domande frequenti

Il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S è compatibile sia con i rilevatori di temperatura a resistenza (RTD) sia con le termocoppie di tutti i tipi, inclusi il tipo K, tipo J, tipo T, tipo E e tipo N. Il sensore di temperatura Rosemount 214C è disponibile sia con RTD che con termocoppia e può essere assemblato sul Rosemount 3144S per semplificare l'ordine. Fare riferimento al bollettino tecnico del trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S per ottenere informazioni su tutti i sensori e ingressi compatibili.

Il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S offre funzionalità diagnostiche avanzate per risolvere una serie di problemi di misurazione, inclusa la perdita di misurazioni, fili del sensore rotti e corrosione o problemi di alimentazione. Il Rosemount 3144S include anche funzionalità diagnostiche preventive, come la rilevazione di sensori in fase di guasto prima che si verifichi il malfunzionamento (sia per RTD che per termocoppie).​​

Il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S è il più preciso sul mercato, con una precisione di riferimento di 0,05 °C (0,09 °F).​

Il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S è una soluzione a prestazioni elevate, progettata per soddisfare le sfide delle misure della temperatura più esigenti con affidabilità, flessibilità applicativa e facilità d'uso eccezionali. Offre un'accuratezza leader del settore di ±0,05 °C e prestazioni a lungo termine, supportate da una specifica di stabilità di 20 anni e da una garanzia di 20 anni. Il trasmettitore Rosemount 3144S è dotato della tecnologia ReadyConnect, che consente la configurazione plug-and-play del sensore, facendo risparmiare agli utenti molto tempo ed eliminando gli errori di immissione manuale dei dati. Il trasmettitore è caratterizzato da un'interfaccia intuitiva con connettività wireless Bluetooth®, da una struttura di menu basata sulle attività e da un display LCD retroilluminato personalizzabile, per una migliore leggibilità e un'esperienza utente coerente tra tutti i diversi strumenti di comunicazione. Supporta la tecnologia Rosemount X-well per misure della temperatura non intrusive fino a 650 °C, eliminando la necessità dei pozzetti termometrici. Il Rosemount 3144S offre inoltre una copertura diagnostica completa, dal sensore alla sala controllo, per aiutare gli utenti a gestire dati di processo accurati e senza interruzioni. Tra le funzionalità diagnostiche sono incluse l'integrità del circuito, che monitora in modo costante la presenza di problemi elettrici nascosti che possono influire sulla lettura del processo, e la protezione della misura RTD, che passa automaticamente dalla configurazione dell'ingresso RTD a 4 fili a quella a 3 fili quando un filo viene compromesso in qualsiasi punto, dall'elemento sensore alle connessioni dei terminali del trasmettitore.

Sì. La tecnologia ReadyConnect, presente sul trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S, garantisce una configurazione del sensore plug-and-play per aiutarti a risparmiare tempo ed eliminare gli errori.

Grazie alla connettività Bluetooth® integrata nel trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S, è possibile configurare, eseguire manutenzione e risolvere i problemi del dispositivo rapidamente senza bisogno di connessioni fisiche o permessi per lavori a caldo. Questa funzione consente un accesso più rapido alle attività di configurazione e ai dati critici, migliora l'efficienza e riduce i tempi di fermo. È possibile eseguire attività di manutenzione da remoto, migliorando sicurezza e comodità.

Inoltre, la connettività Bluetooth® consente una perfetta integrazione con dispositivi mobili e app, fornendo monitoraggio e controllo in tempo reale. Nel complesso, questa tecnologia semplifica le operazioni e migliora l'usabilità del trasmettitore in varie applicazioni industriali.​

Il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S di Emerson è dotato della protezione della misura RTD, che converte la configurazione del sensore da 4 a 3 fili se un filo è interrotto o danneggiato, aiutando a evitare la perdita di misure e i tempi di inattività. Il Rosemount 3144S è inoltre dotato della funzione Hot Backup che, in caso di guasto del sensore primario, commuta automaticamente l'ingresso del trasmettitore dal sensore primario al secondario.

Il trasmettitore di temperatura 3144S Rosemount è progettato per affidabilità e durata a lungo termine. Offre una garanzia di 20 anni e un funzionamento senza manutenzione, grazie alla sua struttura robusta e alla sua tecnologia avanzata. Inoltre, fornisce stabilità per 20 anni, garantendo prestazioni coerenti per periodi prolungati. È quindi una scelta eccellente per le applicazioni che richiedono soluzioni di misura della temperatura affidabili e durature.​