Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S
This transmitter delivers best-in-class accuracy, stability and reliability for your temperature measurements.
Caratteristiche principali
- Accuratezza e affidabilità leader del settore per le migliori prestazioni in applicazioni critiche di controllo e di sicurezza
- La stabilità a lungo termine di 20 anni aumenta gli intervalli di calibrazione per ridurre la necessità di sopralluoghi
- La garanzia limitata di 20 anni fornisce la sicurezza e la tranquillità garantite con l'acquisto di un prodotto Rosemount
- La tecnologia ReadyConnect™ fornisce una configurazione del sensore plug-and-play per consentirti di risparmiare tempo ed eliminare gli errori
- La tecnologia Rosemount X-well misura la temperatura fino a 650 °C (1202 °F) senza una penetrazione del processo per costi di progettazione, installazione e manutenzione ridotti
- La protezione della misurazione RTD converte la configurazione da 4 a 3 fili in presenza di un cavo rotto o danneggiato, consentendo di evitare la perdita di misurazione e tempi di inattività