Trasmettitori wireless di erosione e corrosione Rosemount™ ET310
This non-intrusive, battery-powered, easy to install, ultrasonic thickness transmitter continuously measures pipe or vessel wall thickness to help you understand the impact of corrosion and erosion
Caratteristiche principali
- La tecnologia EMAT utilizzata dal Rosemount ET310 consente di rilevare le misure anche attraverso i rivestimenti protettivi esterni, consentendo un monitoraggio continuo nelle applicazioni a monte.
- Non è necessario rimuovere i rivestimenti protettivi esterni
- Si può utilizzare in applicazioni con temperature fino a 160 °C (320 °F)
- Il rilevamento delle perdite di metallo migliore del settore individua con precisione le tendenze di corrosione ed erosione, evitando le ispezioni manuali inefficienti e potenzialmente pericolose
- L'installazione facile, intuitiva e non invasiva consente di adottare un metodo rapido per l'implementazione, senza i costi di installazione del cablaggio
- Non è necessario alcun adattatore e la lunga durata della batteria consente di rimandare la manutenzione del trasmettitore fino a 9 anni.